C13D 산업용 디젤 엔진

산업용 디젤 엔진 C13D

C13D

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
690 hp
515 kW
최대 토크
2360 lb-ft @ 1300rpm
3200 Nm @ 1300rpm
배기가스 배출
UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1, 비규제
UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1, 비규제

개요

Cat® C13D는 견고하고 출력 밀도가 높은 엔진이며 광산업, 건설, 항공기 지상 지원 등을 포함한 산업 분야의 까다로운 작업을 지속적으로 처리하는 장비를 위해 제작되었습니다. 이 플랫폼의 변형은 UN ECE R96 Stage IIIA 및 브라질 Mar-1과 같이 비포장 도로 배기가스 배출 표준이 약하게 적용되는 국가에 적합합니다. 또한, 비포장 도로 배기가스 배출 표준이 없는 국가에는 비규제 변형이 적합합니다.

다음에 대한 제품 사양 C13D

최대 출력 690 hp 515 kW
최대 토크 2360 lb-ft @ 1300rpm 3200 Nm @ 1300rpm
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 456 hp 340 kW
배기가스 배출 UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1, 비규제 UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1, 비규제
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 787.2 in³ 12.9 l
압축률 16.5:1 16.5:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
길이 54 in 1381 mm
38 in 969 mm
높이 50 in 1273 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 2544 lb 1154 kg

C13D 표준 장비

흡기 계통

  • 웨이스트게이트 터보 차저
  • 공랭식 애프터쿨링
  • 전방 또는 후방 배기 구성 가능

제어 계통

  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • 통합형 전자 제어장치(ECU)
  • 원격 팬 제어

냉각 계통

  • 유체 모듈, 구성: 워터 펌프, 오일 쿨러, 탑 서비스 카트리지 오일 필터(선택사양), 이중 냉각수 서모스탯 및 단일 오일 서모스탯
  • 원심 워터 펌프
  • 장비 신뢰성 보장을 위해 지점에서 냉각 계통 설계 안내
  • 원격 오일 필터(유체 모듈 변형) 제공

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 다중 플라이휠 하우징 구성(기본, 표준 및 중부하 작업 PTO 설정 구성)
  • 표준 SAE No. 1 플라이휠 하우징(SAE No. 14 또는 140 플라이휠 포함)

연료 계통

  • 커먼 레일 직접 분사 연료 계통(무정전 누출 인젝터 포함)
  • 연료 모드, 구성: 1차 및 2차 카트리지 필터, 수동 또는 전기 공급 펌프
  • 원격 연료 모듈 제공
  • 외측 또는 후방 연료 탱크 배관 및 냉각수 공급을 허용하는 연료 매니폴드
  • 오일 윤활식 고압 연료 및 기계식 연료 이송 펌프 결합

윤활 계통

  • 밸브 커버에 내장된 서비스가 필요 없는 수동 개방형 크랭크케이스 환기 여과 계통
  • 유체 모듈에 설계된 깔끔한 서비스 오일 필터 드레인백 기능
  • 오일 보충기
  • 오일 수준 센서
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 전방, 후방 또는 중앙 물받이 선택
  • 연기 제거 기능을 포함한 개방형 크랭크케이스 환기 계통

동력인출장치(PTO)

  • 최대 5개의 추가 동력 발전장치: 후방 2개(SAE B, C 또는 D), 전방 2개(SAE A 또는 SAE B) 및 추가 전방 로우 마운트(SAE B)

일반

  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리

C13D이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C13D 산업용 디젤 엔진

C13D 산업용 디젤 엔진