3606 LRC

산업용 디젤 엔진 3606

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
2481 hp
1850 kW
최대 토크
13424 lb-ft @ 820rpm
18200 Nm @ 820rpm
배기가스 배출
비인증
비인증

개요

Cat?� 3606 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 가장 큰 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다. 3606 엔진은 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업 분야에서 사용되고 있습니다. 3606 엔진은 750-1000rpm에서 1,490-1,850bkW(1,998-2,481bhp) 등급으로 제공되며 비인증되었으므로 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다.

다음에 대한 제품 사양 3606

최대 출력 2481 hp 1850 kW
최대 토크 13424 lb-ft @ 820rpm 18200 Nm @ 820rpm
정격 속도 750-1,000rpm 750-1,000rpm
최소 출력 1998 hp 1490 kW
배기가스 배출 비인증 비인증
엔진 구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
보어 11 in 280 mm
행정 11.8 in 300 mm
배기량 6764 in³ 110.8 l
압축률 13:01 13:01
흡기 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 157 in 3988 mm
69 in 1748 mm
높이 103 in 2626 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 34500 lb 15680 kg

3606 표준 장비

흡기 계통

  • 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 에어클리너. 일반 부하, 건식, 패널형 - 서비스 지시계, 터보 차저, 재킷 워터 애프터쿨링
  • 터보 차저, 후방 장착
  • 재킷 워터 애프터쿨링

제어 계통

  • 조절기, RH, 3161 - 자급식 합성 기름통 포함
  • 공연비 제어장치
  • 기계식 속도 제어장치, 토크 제어장치 미포함
  • 조절기 제어장치
  • 포지티브 잠금

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 00 플라이휠
  • 183개의 플라이휠 이빨
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징

연료 계통

  • 연료 필터, 서비스 지시계 포함, RH 서비스의 카트리지형
  • 연료 이송 펌프

계측

  • 계기 패널, RH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 오일 필터 차동 게이지
  • 재킷 워터 온도 게이지
  • 서비스 미터, 전기
  • 회전 속도계

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프
  • 오일 필터, RH 서비스의 카트리지형
  • 얕은 오일 팬

장착 계통

  • 레일, 장착, 엔진 길이, 254 mm(10 in), 산업용, C채널.

동력인출장치

  • 액세서리 구동 - 상부 RH
  • 전방 하우징, 단면

보호 계통

  • 정션 박스
  • 수동 차단, RH
  • 안전 차단 보호 기능, 전원이 공급되면 차단
  • 낮은 오일 압력, 저속 공회전 69 kPa(10 psi), 고속 공회전 207 kPa(30 psi)
  • 수온
  • 과속
  • 3161 조절기 솔레노이드, 전원이 공급되면 차단

시동 계통

  • 시동 스위치

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

3606이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3606 LRC

3606 LRC