미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정은 입증된 기술과 폭넓은 현장 검증과 결합되어 거친 비도로 작업에서 안정성과 내구성을 보장합니다.
최첨단 연료 계통과 터보차징은 낮은 엔진 속도에서도 높은 토크를 제공합니다.
농업용 트랙터 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화합니다.
미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 엔진은 황 함량이 최대 10 ppm(EU), 15 ppm(미국)인 초저유황 디젤(ULSD) 연료와 새로운 조성의 오일을 사용해야 신기술을 지원할 수 있습니다. 연료 및 오일에 관한 세부 사항은 Cat 지점에 문의하십시오.
업계 선도의 다양한 기본 구성 등급 및 옵션으로 장비에 적합한 솔루션을 제공합니다.
전 세계적으로 서비스가 제공되므로 정비가 용이하고 정기 서비스가 간편합니다. 최적의 오일 교환 주기는 500시간입니다. S•O•S℠ 프로그램은 오일 교환 주기를 정하고 성능을 최적화하는 데 도움이 되며 Cat 지점을 통해 이용할 수 있습니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준을 준수하여 제조됩니다.
기술 – DOC, DPF, SCR 기술은 최적의 연료 소모와 과도 응답을 제공하는 동시에 배기가스 표준을 충족하는 솔루션을 고객에게 제공합니다. 56 bkW(75 bhp) 미만의 동력 등급의 경우 SCR이 필요하지 않습니다. 장착 – 최고의 가치와 가장 간단한 OEM 설계 및 제조 공정을 위해 제공되는 엔진 후처리. 다른 방법으로 원격 장착도 가능합니다.