동력 등급
최대 출력 | 74 hp 55 kW |
최대 토크 | 221 lb-ft @ 1600rpm 300 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 74 hp 55 kW |
C2.8 및 C3.6 IPU 엔진은 EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 일본 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족하고 터보차징 또는 터보차징 애프터쿨링 계통을 사용하는 커먼레일 직접 분사 엔진입니다. IPU는 전체 후처리 장치, 통합 냉각 계통, 전체 배선 하니스, ECM 및 연료 필터가 장착되어 장착이 용이합니다.
최대 출력 | 74 hp 55 kW |
최대 토크 | 221 lb-ft @ 1600rpm 300 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 74 hp 55 kW |
배기가스 배출 | EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final) EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final) |
실린더 수 | 4 인라인 4 인라인 |
사이클 | 4 행정 4 행정 |
보어 | 3.54 in 90 mm |
행정 | 4.33 in 110 mm |
배기량 | 170.9 in³ 2.8 l |
압축률 | 17.0:1 17.0:1 |
흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | DOC+DPF DOC+DPF |
냉각 계통 | 액체 액체 |
길이 | 46.9 in 1191 mm |
폭 | 31.9 in 809 mm |
높이 | 38 in 966 mm |
건조 상태 무게 | 1126 lb 511 kg |
주 1 | *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교