C3.6 산업용 동력 장치

산업용 디젤 동력 장치 C3.6

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
134 hp
100 kW
최대 토크
406 lb-ft @ 1500rpm
550 Nm @ 1500rpm
배기가스 배출
EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final)
EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final)

개요

C2.8 및 C3.6 IPU 엔진은 EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 일본 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족하고 터보차징 또는 터보차징 애프터쿨링 계통을 사용하는 커먼레일 직접 분사 엔진입니다. IPU는 전체 후처리 장치, 통합 냉각 계통, 전체 배선 하니스, ECM 및 연료 필터가 장착되어 장착이 용이합니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.6

최대 출력 134 hp 100 kW
최대 토크 406 lb-ft @ 1500rpm 550 Nm @ 1500rpm
정격 속도 2,000-2,200rpm 2,000-2,200rpm
최소 출력 94 hp 70 kW
배기가스 배출 EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final) EU Stage V/미국 EPA Tier 4 Final/일본 2014(Tier 4 Final)
실린더 수 4 인라인 4 인라인
사이클 4 행정 4 행정
보어 3.85 in 98 mm
행정 4.72 in 120 mm
배기량 219.7 in³ 3.6 l
압축률 17.0:1 17.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
냉각 계통 액체 액체
길이 46.3 in 1177 mm
31.8 in 808 mm
높이 40.8 in 1036 mm
건조 상태 무게 1214 lb 551 kg
주 1 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름

C3.6 표준 장비

후처리 장비

  • 엔진에 표준 장착된 후처리
  • 광범위한 DEF 탱크 및 DEF 제품 라인 제공

공기 계통

  • 표준 및 중부하 작업용 에어클리너

냉각 계통

  • 50:50 물-글리콜 혼합물
  • 냉각 계통 설계 및 검증에 관한 세부 지침 - 장비 안정성 보장
  • 엔진 장착 라디에이터 - 상단 탱크 온도 108°C(226°F)
  • 퓨셔 또는 풀러 팬 선택사양
  • 라디에이터 침식 스크린을 사용할 수 있습니다.

전기 및 전자식

  • 12V 및 24V 계통
  • CANbus J1939를 통한 데이터 인터페이스
  • 계기 제어 패널 사용 가능
  • 완전 전자 제어
  • 최소 배터리로 최상의 냉간 시동을 위한 글로우 플러그
  • 고출력 교류 발전기 및 시동 모터 선택사양
  • 센서 및 견고한 배선 하니스 포함

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE3 플라이휠 하우징 및 플라이휠 - 파일럿 보어 포함
  • 일반 변속기 및 유압 펌프를 위한 다양한 인터페이스 선택

연료 계통

  • 전자식 고압 커먼레일
  • 연료 필터 - IOPU 장착
  • 표준 및 중부하 작업용 연료 여과
  • 수분 센서 포함 - 운전자에게 미리 경고

일반

  • 표준 장비로 -25°C까지 냉간 시동
  • 도색 또는 래커 칠을 한 상태로 제공

오일 계통

  • 오일 필터 - 엔진 양쪽에 장착 가능한 선택사양 원격
  • 계량봉 - 위치와 길이 선택
  • 고경사 물받이 - 모든 방향에서 35° 연속 가파른 경사면에서 사용되는 장비에 적합

동력인출장치(PTO)

  • SAE-A 및 SAE-B 인터페이스 사용 가능

C3.6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C3.6 산업용 동력 장치

C3.6 산업용 동력 장치