C0.5 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C0.5

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
13.7 hp
10.2 kW
최대 토크
22 lb-ft @ 2600rpm
29.7 Nm @ 2600rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Interim 동등
미국 EPA Tier 4 Interim 동등

개요

Cat?�C0.5 산업용 디젤 엔진은 넓은 속도 범위에 걸쳐 탁월한 동력 밀도의 놀라운 성능을 발휘합니다. 이러한 엔진들은 초소형 패키지 크기와 폭넓은 선택사양으로 광범위한 소규모 오프로드 작업에 적합합니다. 단면 서비스로 정비가 줄어들어 전체적으로 소유자 운영 비용을 낮춥니다. C0.5 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 보조 동력 장치, 콤팩터/롤러, 이동식 토공 장비, 이동식 조명 타워, 잔디 및 조경 등이 있습니다. C0.5 엔진은 2,800-3,600rpm에서 8.2-10.2bkW(11.0-13.7bhp) 등급으로 제공되며 미국 EPA Flexibility를 통해 사용 가능합니다. 유럽에서 사용 가능하며 해당 배기가스 배출 표준에 따라 다른 규제 지역 및 비규제 지역에 도입될 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C0.5

최대 출력 13.7 hp 10.2 kW
최대 토크 22 lb-ft @ 2600rpm 29.7 Nm @ 2600rpm
정격 속도 2,800-3,600rpm 2,800-3,600rpm
최소 출력 11 hp 8.2 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 미국 EPA Tier 4 Interim 동등
엔진 구성 인라인 2, 4 행정 사이클 디젤 인라인 2, 4 행정 사이클 디젤
보어 2.6 in 67 mm
행정 2.8 in 72 mm
배기량 31 in³ 0.5 l
압축률 23.5:1 23.5:1
흡기 자연 흡입(NA) 자연 흡입(NA)
연소 계통 간접 분사 간접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 16 in 407 mm
14.6 in 371 mm
높이 20.6 in 523 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 126 lb 57 kg

C0.5 표준 장비

흡기 계통

  • 흡입구를 선택 가능한 흡입구 매니폴드.

제어 계통

  • 교류 발전기 12V 14A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치

냉각 계통

  • 벨트 구동 냉각수 펌프
  • 냉각수 온도 스위치
  • 냉각 팬 선택

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 6 1/2 플라이휠
  • SAE No. 5 또는 표준 백플레이트 플라이휠 하우징 선택

연료 계통

  • 연료 분사 펌프
  • 회전식 연료 필터
  • 전자 차단 솔레노이드(ESOS)

윤활 계통

  • 폐쇄 회로 브리더
  • 회전식 윤활유 필터
  • 윤활 오일 압력 스위치
  • 윤활유 통

일반

  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드 - 측면 배출구
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 등판 35° 지속
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C0.5이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C0.5 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C0.5 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용