C3.6 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C3.6

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
121 hp
90 kW
최대 토크
369 lb-ft @ 1500rpm
500 Nm @ 1500rpm
배기가스 배출
UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1

개요

Cat?� C3.6 산업용 디젤 엔진은 컴팩트한 크기와 안정성, 성능이 완벽한 균형을 이룹니다. 이 엔진은 2,400rpm에서 최대 90bkW(121bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C3.6은 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 임업, 관개 장비, 자재 처리, 광산업, 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 과일 수확 장비, 조경 및 지하 광산용 장비를 포함한 많은 산업 및 작업 분야에 맞게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.6

최대 출력 121 hp 90 kW
최대 토크 369 lb-ft @ 1500rpm 500 Nm @ 1500rpm
정격 속도 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm
최소 출력 74 hp 55 kW
배기가스 배출 UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1
엔진 구성 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤
보어 3.9 in 98 mm
행정 4.7 in 120 mm
배기량 220 in³ 3.6 l
압축률 17.0:1 17.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 26.3 in 667 mm
22.2 in 564 mm
높이 31 in 787 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 840 lb 381 kg

C3.6 표준 장비

제어 계통

  • 시동 모터(12V 또는 24V)
  • 교류 발전기(12V 또는 24V)
  • 전자제어장치(섀시 장착)
  • 엔진 제어 센서 및 견고한 배선 하니스
  • CANbus J1939를 통한 데이터 인터페이스

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징 - SAE 3 또는 SAE 4
  • 산업 공통 유압 펌프 및 변속기에 맞춰 플라이휠 선택
  • SAE A 또는 SAE B 인터페이스를 포함한 측면 PTO

연료 계통

  • 연료 필터 - 사전 연결, 섀시 장착됨
  • 워터 센서 포함

윤활 계통

  • 윤활유 필터
  • 고경사 오일 팬 - 모든 방향에서 35° 연속

일반

  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C3.6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C3.6 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C3.6 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

360 View