동력 등급
최대 출력 | 6598 hp 4920 kW |
최대 토크 | 35692 lb-ft @ 820rpm 48390 Nm @ 820rpm |
정격 속도 | 800-1,000rpm 800-1,000rpm |
최소 출력 | 5579 hp 4160 kW |
Cat?� 3616 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 가장 큰 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다. 3616 엔진은 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업 분야에서 사용되고 있습니다. 이 3616 엔진은 800-1,000rpm에서 4,160-4,920bkW (5,579-6,598bhp) 등급으로 제공되며 비인증되었으므로 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다.
최대 출력 | 6598 hp 4920 kW |
최대 토크 | 35692 lb-ft @ 820rpm 48390 Nm @ 820rpm |
정격 속도 | 800-1,000rpm 800-1,000rpm |
최소 출력 | 5579 hp 4160 kW |
배기가스 배출 | 비인증 비인증 |
엔진 구성 | V 16, 4 행정 사이클 디젤 V 16, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 11 in 280 mm |
행정 | 11.8 in 300 mm |
배기량 | 18036 in³ 295.6 l |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 216 in 5482 mm |
폭 | 67 in 1704 mm |
높이 | 127 in 3231 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 65900 lb 29950 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교