C1.7 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C1.5

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
24.6 hp
18.4 kW
최대 토크
63.4 lb-ft @ 1800rpm
86 Nm @ 1800rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final
미국 EPA Tier 4 Final

개요

Cat?� C1.5 산업용 디젤 엔진은 넓은 속도 범위에 걸쳐 탁월한 동력 밀도의 놀라운 성능을 발휘합니다. 이러한 엔진들은 초소형 패키지 크기와 폭넓은 선택사양으로 광범위한 소규모 오프로드 작업에 적합합니다. 단면 서비스로 정비가 줄어들어 전체적으로 소유자 운영 비용을 낮춥니다.

다음에 대한 제품 사양 C1.5

최대 출력 24.6 hp 18.4 kW
최대 토크 63.4 lb-ft @ 1800rpm 86 Nm @ 1800rpm
정격 속도 2,200/2,800rpm 2,200/2,800rpm
최소 출력 24.6 hp 18.4 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final
엔진 구성 인라인 3 인라인 3
보어 3.3 in 84 mm
행정 3.5 in 90 mm
배기량 91 in³ 1.496 l
압축률 22.5:1 22.5:1
흡기 자연 흡입(NA) 자연 흡입(NA)
연소 계통 간접 분사 간접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 22.5 in 572 mm
17.9 in 453 mm
높이 25.3 in 643 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 327 lb 148 kg

C1.5 표준 장비

흡기 계통

  • 흡입구를 선택 가능한 흡입구 매니폴드.

제어 계통

  • 교류 발전기 - 12V, 65A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치
  • Tier 4 Final: 교류발전기 12V, 85A

냉각 계통

  • 벨트 구동 냉각수 펌프
  • 냉각수 온도 스위치
  • 냉각 팬 선택

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 자연 흡기: SAE No. 7 1/2 플라이휠
  • 자연 흡기: SAE No. 4 또는 표준 백플레이트 플라이휠 하우징 선택

연료 계통

  • 연료 분사 펌프
  • 회전식 연료 필터
  • 전자 차단 솔레노이드(ESOS)

윤활 계통

  • 대체 오일 필터
  • 회전식 윤활유 필터
  • 윤활 오일 압력 스위치
  • 윤활유 통

동력인출장치(PTO)

  • 동력인출장치(PTO)를 위한 설비

일반

  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드 - 측면 배출구
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 등판 35° 지속

C1.5이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C1.7 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용

C1.7 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용