동력 등급
최대 출력 | 451 hp 336 kW |
최대 토크 | 1516 lb-ft @ 1400rpm 2056 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm |
최소 출력 | 325 hp 242 kW |
Cat?� C11 산업용 디젤 엔진은 242~336kW(325~451hp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준 및 정미 출력 및 특정 연료 소비율 측정 부문 UN R120 성능 표준을 충족합니다. 또한, 이 미국 EPA Tier 3 인증 엔진은 현재 미국 EPA Tier 3 엔진을 사용하는 장비의 엔진 교체용으로 계속 주문할 수 있습니다.
최대 출력 | 451 hp 336 kW |
최대 토크 | 1516 lb-ft @ 1400rpm 2056 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm |
최소 출력 | 325 hp 242 kW |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3 |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
보어 | 5.1 in 130 mm |
행정 | 5.5 in 140 mm |
배기량 | 677.4 in³ 11.1 l |
압축률 | 17.2:1 17.2:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 47 in 1203 mm |
폭 | 42 in 1054 mm |
높이 | 47 in 1186 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 2050 lb 930 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교