C18

산업용 디젤 엔진 C18

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
800 hp
597 kW
최대 토크
2736 lb-ft @ 1300rpm
3710 Nm @ 1300rpm
배기가스 배출
EU Stage V
EU Stage V

개요

Cat® C18

Cat® C18 산업용 디젤 엔진은 1,800-1,900 rpm에서 429-522 bkW(575-700 bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C18 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 준설기, 임업, 일반 산업, 유압 동력 장치, 관개 장비, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 셔블/드래그라인, 지상 운반 장비, 트렌처 등이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C18

최대 출력 800 hp 597 kW
최대 토크 2736 lb-ft @ 1300rpm 3710 Nm @ 1300rpm
정격 속도 1800-2000 1800-2000
최소 출력 575 hp 429 kW
배기가스 배출 EU Stage V EU Stage V
배기량 1104.5 in³ 18.1 l
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
연소 계통 직접 분사 직접 분사
압축률 16.0:1 16.0:1
후처리 DOC 또는 DOC+DPF+SCR DOC 또는 DOC+DPF+SCR
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
높이 21.7 in 551 mm
길이 33.6 in 854 mm
무게 42.8 lb 19.4 kg
11.3 in 287 mm
용량 51.1 qt (US) 48.4 l
43.8 in 1112 mm
높이 25.7 in 652 mm
무게 600 lb 272 kg
길이 45.4 in 1153 mm
직경 14 in 356 mm

C18이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C18 Tier 4

C18 Tier 4