C13D 산업용 디젤 엔진

산업용 디젤 엔진 C13D

C13D

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
690 hp
515 kW
최대 토크
2360 lb-ft @ 1300rpm
3200 Nm @ 1300rpm
배기가스 배출
EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV
EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV

개요

Cat® C13D는 견고하고 출력 밀도가 높은 엔진으로 광산업, 건설, 자재 처리, 항공기 지상 지원 등을 포함한 다양한 산업 분야의 까다로운 작업을 지속적으로 처리하는 장비를 위해 제작되었습니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 기타 동등한 배기가스 배출 표준을 충족하는 가변 터보차징, 커먼 레일 직접 분사 산업용 엔진을 사용하면 작업에 소요되는 소중한 시간과 비용을 절약하는 동시에 필요한 동력을 얻을 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C13D

최대 출력 690 hp 515 kW
최대 토크 2360 lb-ft @ 1300rpm 3200 Nm @ 1300rpm
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 456 hp 340 kW
배기가스 배출 EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 787.2 in³ 12.9 l
압축률 18:1 18:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
길이 54 in 1381 mm
38 in 969 mm
높이 50 in 1273 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 2544 lb 1154 kg

C13D 표준 장비

흡기 계통

  • 가변 터보 차저
  • 공랭식 애프터쿨링
  • 전방 또는 후방 배기 구성 가능

제어 계통

  • 고급 제어 - 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • 통합형 전자 제어장치(ECU)
  • 원격 팬 제어

냉각 계통

  • 유체 모듈, 구성: 워터 펌프, 오일 쿨러, 탑 서비스 카트리지 오일 필터(선택사양), 이중 냉각수 서모스탯 및 단일 오일 서모스탯
  • 원심 워터 펌프
  • 장비 신뢰성 보장을 위해 지점에서 냉각 계통 설계 안내
  • 원격 오일 필터(유체 모듈 변형) 제공

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 다중 플라이휠 하우징 구성(기본, 표준 및 중부하 작업 PTO 설정 구성)
  • 표준 SAE No. 1 플라이휠 하우징(SAE No. 14 또는 140 플라이휠 포함)

연료 계통

  • 커먼 레일 직접 분사 연료 계통(무정전 누출 인젝터 포함)
  • 연료 모드, 구성: 1차 및 2차 카트리지 필터, 수동 또는 전기 공급 펌프
  • 원격 연료 모듈 제공
  • 외측 또는 후방 연료 탱크 배관 및 냉각수 공급을 허용하는 연료 매니폴드
  • 오일 윤활식 고압 연료 및 기계식 연료 이송 펌프 결합

윤활 계통

  • 밸브 커버에 내장된 서비스가 필요 없는 수동 개방형 크랭크케이스 환기 여과 계통(EU Stage V 인증 엔진에 필요)
  • 유체 모듈에 설계된 깔끔한 서비스 오일 필터 드레인백 기능
  • 오일 보충기
  • 오일 수준 센서
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 전방, 후방 또는 중앙 물받이 선택
  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통, 연기 제거 기능 포함(EU Stage V 인증 엔진에 필요한 OCV 필터 계통)

동력인출장치(PTO)

  • 최대 5개의 추가 동력 발전장치: 후방 2개(SAE B, C 또는 D), 전방 2개(SAE A 또는 SAE B) 및 추가 전방 로우 마운트(SAE B)

일반

  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리

C13D이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C13D 산업용 디젤 엔진

C13D 산업용 디젤 엔진