동력 등급
최대 출력 | 1650 hp 1231 kW |
최대 토크 | 5296 lb-ft @ 1450rpm 7180 Nm @ 1450rpm |
정격 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
최소 출력 | 1500 hp 1119 kW |
Cat?� 3512B 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 필요한 가장 높은 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다. 3512B 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 건설, 크레인, 준설기, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 펌프, 셔블/드래그라인, 지상 운반 장비, 트렌처 등이 있습니다. 이 3512B 엔진은 1,800rpm에서 1,119-1,231bkW(1,500-1,650bhp) 등급으로 제공되며 비인증되었습니다. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다.
최대 출력 | 1650 hp 1231 kW |
최대 토크 | 5296 lb-ft @ 1450rpm 7180 Nm @ 1450rpm |
정격 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
최소 출력 | 1500 hp 1119 kW |
배기가스 배출 | 비인증 비인증 |
엔진 구성 | V-12, 4 행정 사이클 디젤 V-12, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 7.5 in 190 mm |
배기량 | 3158 in³ 51.8 l |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 120.8 in 3067 mm |
폭 | 70.3 in 1785 mm |
높이 | 71.1 in 1806 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 13400 lb 6078 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교