동력 등급
최대 출력 | 111.3 hp 83 kW |
최대 토크 | 308 lb-ft @ 1400rpm 418 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 72.4 hp 54 kW |
Cat?� C4.4 자연 흡기(NA) 산업용 디젤 엔진은 2,200rpm에서 54-56bkW(72.4-75bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 터보차징(T) 및 터보차징 애프터쿨링(TA) 등급도 55.5-83bkW(74.4-111.3bhp) 2,200-2,400rpm에서 사용할 수 있습니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C4.4 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 고공 리프트, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 펠러 번처, 임업, 지게차, 일반 산업, 하베스터, 유압 동력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 스키더, 특수 농업용 장비, 분무기, 트렌처, 조경 및 지하 광산용 장비 등이 있습니다.
최대 출력 | 111.3 hp 83 kW |
최대 토크 | 308 lb-ft @ 1400rpm 418 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 72.4 hp 54 kW |
배기가스 배출 | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배기량 | 269 in³ 4.4 l |
압축률 | 18.2:1 18.2:1 |
흡기 | 자연 흡기(NA), 터보 차징(T) 또는 터보 차징 애프터쿨링(TA) 자연 흡기(NA), 터보 차징(T) 또는 터보 차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 26.1 in 663 mm |
폭 | 23.7 in 602 mm |
높이 | 30.5 in 775 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 674.6 lb 306 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교