동력 등급
최대 출력 | 416 hp 310 kW |
정격 속도 | 1,800~2,200rpm 1,800~2,200rpm |
최소 출력 | 308 hp 230 kW |
Cat?� C9.3B IPU 구성은 표준 산업용 엔진에서 볼 수 있는 유연성과 옵션을 제공할 뿐 아니라 에어 필터 및 장착, 에어 및 냉각수 라인을 지원하는 통합형 냉각 계통, 엔진 장착 ECM이 있는 전체 와이어 하니스와 함께 제공됩니다.
최대 출력 | 416 hp 310 kW |
정격 속도 | 1,800~2,200rpm 1,800~2,200rpm |
최소 출력 | 308 hp 230 kW |
배기가스 배출 | 브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA 브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 6, 4 행정 사이클 디젤 인라인 6, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 4.5 in 115 mm |
행정 | 5.9 in 149 mm |
배기량 | 567.5 in³ 9.3 l |
압축률 | 16.5:1 16.5:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
길이 | 83 in 2110 mm |
폭 | 43 in 1100 mm |
높이 | 63 in 1603 mm |
무게 | 3265 lb 1481 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교