동력 등급
최대 출력 | 800 hp 597 kW |
최대 토크 | 2736 lb-ft @ 1300rpm 3710 Nm @ 1300rpm |
정격 속도 | 1800 1800 |
최소 출력 | 755 hp 563 kW |
직렬 트윈 터보 차징 애프터쿨링 계통이 장착된 이 Cat® C18 엔진 변형은 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하면서 1800rpm에서 563~597kW(755~800hp) 동력에 도달할 수 있습니다.
최대 출력 | 800 hp 597 kW |
최대 토크 | 2736 lb-ft @ 1300rpm 3710 Nm @ 1300rpm |
정격 속도 | 1800 1800 |
최소 출력 | 755 hp 563 kW |
배기가스 배출 | EU Stage V EU Stage V |
실린더 수 | 6 수직 인라인 6 수직 인라인 |
배기량 | 1104.5 in³ 18.1 l |
흡기 | 직렬 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA, Turbocharged Aftercooled) 직렬 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA, Turbocharged Aftercooled) |
보어 | 5.7 in 145 mm |
행정 | 7.2 in 183 mm |
연소 계통 | 직접 분사(MEUI) 직접 분사(MEUI) |
압축률 | 16.0:1 16.0:1 |
후처리 | DOC+DPF+SCR 또는 DOC DOC+DPF+SCR 또는 DOC |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
냉각 계통 | 액체 액체 |
길이 | 61 in 1545 mm |
폭 | 45 in 1141 mm |
높이 | 53 in 1334 mm |
건조 상태 무게 | 3875 lb 1758 kg |
습식 무게 | 3945 lb 1790 kg |
주 1 | *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 |