동력 등급
최대 출력 | 3300 hp 2460 kW |
최대 토크 | 18219 lb-ft @ 820rpm 24700 Nm @ 820rpm |
정격 속도 | 800-1,000rpm 800-1,000rpm |
최소 출력 | 2787 hp 2080 kW |
Cat?� 3608 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 가장 큰 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다. 3608 엔진은 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업 분야에서 사용되고 있습니다. 이 3608 엔진은 800-1,000rpm에서 2,080-2,460bkW(2,787-3,300bhp) 등급으로 제공되며 비인증되었으므로 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. Cat?� 3608 산업용 디젤 엔진은 800-1,000rpm에서 2,080-2,460bkW(2,787-3,300bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 비인증으로, 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다.
최대 출력 | 3300 hp 2460 kW |
최대 토크 | 18219 lb-ft @ 820rpm 24700 Nm @ 820rpm |
정격 속도 | 800-1,000rpm 800-1,000rpm |
최소 출력 | 2787 hp 2080 kW |
배기가스 배출 | 비인증 비인증 |
엔진 구성 | 인라인 8, 4 행정 사이클 디젤 인라인 8, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 11 in 280 mm |
행정 | 11.8 in 300 mm |
배기량 | 9018 in³ 147.8 l |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 190 in 4828 mm |
폭 | 69 in 1748 mm |
높이 | 103 in 2626 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 41800 lb 19000 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교