C7.1 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C7.1

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
320 hp
240 kW
최대 토크
935 lb-ft @ 1400rpm
1268 Nm @ 1400rpm
배기가스 배출
미국 EPA 및 CARB Tier 4 Final, EU Stage V
미국 EPA 및 CARB Tier 4 Final, EU Stage V

개요

C7.1 산업용 디젤 엔진은 2,200rpm에서 129-225kW(172~302hp) 범위의 등급으로 제공되며 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C7.1 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 펠러 번처, 임업, 지게차, 일반 산업, 유압 동력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 스키더, 특수 농업용 장비, 분무기, 트렌처, 지하 광산용 장비 등이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C7.1

최대 출력 320 hp 240 kW
최대 토크 935 lb-ft @ 1400rpm 1268 Nm @ 1400rpm
정격 속도 2200rpm 2200rpm
최소 출력 172 hp 129 kW
배기가스 배출 미국 EPA 및 CARB Tier 4 Final, EU Stage V 미국 EPA 및 CARB Tier 4 Final, EU Stage V
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.7 in³ 7 l
압축률 16.5:1 16.5:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
길이 41.9 in 1064 mm
31.4 in 798 mm
높이 35.9 in 912 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 1658 lb 752 kg
길이 29 in 733 mm
30.3 in 769 mm
높이 18.1 in 455 mm
무게 236 lb 107 kg
직경 13.3 in 338 mm

C7.1 표준 장비

흡기

  • 표준 에어클리너

제어 계통

  • 완전한 전자 제어 계통, 모든 커넥터 및 배선은 방수 처리, 거친 비포장 도로 환경을 견딜 수 있도록 설계
  • 유연하고 구성 가능한 소프트웨어 기능과 SAE J1939 CAN 버스 지원이 장비에 고도로 통합

냉각 계통

  • 냉각 팩 크기를 최소화하기 위해 상단 탱크 온도 108°C(226°F)가 기본사양
  • 50:50 물-글리콜 혼합물
  • 장비 신뢰성 보장을 위해 지점에서 냉각 계통 설계 안내

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 다양한 구동 트레인 인터페이스 선택 가능(SAE No. 1, SAE No. 2, SAE No. 3 구성 포함)

연료 계통

  • 전자식 고압 커먼레일
  • 엔진을 최대로 보호하는 혁신적인 필터 설계

윤활 계통

  • 다양한 작업에 맞는 물받이 선택

일반

  • 도색: Caterpillar 옐로, 요청 시 다른 색상 선택 가능

미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014(Tier 4 Final) 후처리/청정 배기가스 배출 제어 장비

  • 디젤 미립자 필터(DPF) 및 디젤 산화 촉매(DOC)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM)
  • NOx 환원 계통(NRS)
  • 선택적 촉매 환원(SCR)
  • 직선, 45°, 90° 중에서 선택하여 3인치 플렉스 파이프 연결

C7.1이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C7.1 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용

C7.1 Tier 4 디젤 엔진 - 규정이 까다로운 지역에서 사용