동력 등급
최대 출력 | 482 hp 359 kW |
정격 속도 | 1,750-2,300rpm 1,750-2,300rpm |
최소 출력 | 292 hp 218 kW |
Cat?� 3406C 산업용 디젤 소방 펌프는 1,750-2,300rpm에서 218-359 kW(292-482 hp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 비인증으로, 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. FM 승인되며 UL 등록됩니다. 라디에이터 유무에 관계없이 추가 3406C 등급을 사용할 수 있지만 FM 승인이나 UL 등록되는 등급은 아닙니다. 필요에 따른 시동은 항상 소방 펌프 엔진의 필수 요소입니다. Cat?� 소방 펌프 엔진은 안정적인 시동과 장기간의 효율적인 서비스로 명성이 높습니다.
최대 출력 | 482 hp 359 kW |
정격 속도 | 1,750-2,300rpm 1,750-2,300rpm |
최소 출력 | 292 hp 218 kW |
배기가스 배출 | 비인증. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. FM 승인, UI 등록 비인증. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. FM 승인, UI 등록 |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
보어 | 5.4 in 137 mm |
행정 | 6.5 in 165 mm |
배기량 | 893 in³ 14.6 l |
압축률 | 14.5:1 14.5:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 65.4 in 1660 mm |
높이 | 52.6 in 1335 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교