엔진 장착 비용을 낮추려면 맞춤화가 핵심입니다. 엔진 패키지 크기를 최소로 유지하기 위한 다양한 옵션을 갖춘 Cat C18은 다양한 작업에 맞춤화할 수 있는 기능을 제공할 수 있도록 완전히 구성 가능한 엔진입니다.
Cat C18은 93.7리터의 DEF 용량과 5,000시간의 서비스 간격을 통해 가장 필요할 때 높은 생산성을 유지할 수 있는 능력을 제공하는 투명한 재생 기술을 갖췄습니다.
산업, 농업, 건설 작업(예: 아스팔트 포장 장비) • 압축기 • 보어 장비 • 드릴 장비 • 치퍼 • 연마기 • 유압 동력 장치 • 펌프 • 트렌처 • 관개 장비
장비를 여러 대 소유하고 있든 한 대만 소유하고 있든 상관없이 엔진의 수명 주기 동안 운용 비용을 낮게 유지해야 합니다. Cat C18은 500시간의 서비스 간격만 필요하고 어떤 작업이든 가장 효과적이고 효율적으로 유체 소모를 최적화하는 기술 조합을 통해 그 목표를 달성하고 있습니다.
글로벌 Cat 지점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원과 보증이 포함된 Cat C18을 사용하면 정기 정비 및 간단한 서비스 절차로 안전하게 작업할 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.
청정 공기는 더 나은 세상을 만드는 것뿐만 아니라 안전한 작업 현장을 위한 것이기도 합니다. 따라서 Cat C18에는 DOC, DPF 및 SCR 기술을 사용하여 엔진이 한층 깨끗하게 작동하도록 해주는 청정 배기 가스 모듈이 있습니다.