산업용 동력 장치

산업용 디젤 동력 장치 C13D

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
690 hp
515 kW
최대 토크
2360 lb-ft @ 1300rpm
3200 Nm @ 1300rpm
배기가스 배출
EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV
EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV

개요

Cat?� C13D IPU 구성은 표준 산업용 엔진에서 볼 수 있는 유연성과 옵션을 제공할 뿐 아니라, 전체 후처리 및 장착, 에어 및 냉각수 라인을 지원하는 통합형 냉각 계통, 엔진 장착 ECM이 있는 전체 와이어 하니스와 함께 제공됩니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 기타 동등한 배기가스 배출 표준을 충족하는 IPU는 더 쉽고 빠른 설치를 제공하여 고객이 통합에 대해 걱정하는 시간은 줄이고 중요한 작업을 진행하는 시간을 더 확보할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C13D

최대 출력 690 hp 515 kW
최대 토크 2360 lb-ft @ 1300rpm 3200 Nm @ 1300rpm
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 456 hp 340 kW
배기가스 배출 EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV EU Stage V, 미국. EPA Tier 4 Final, 한국 Stage V, 일본 2014, 중국 NRIV
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 787.2 in³ 12.9 l
압축률 18:1 18:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
길이 89 in 2249 mm
46 in 1160 mm
높이 65 in 1641 mm
건조 상태 무게 3856 lb 1749 kg

C13D 표준 장비

흡기 계통

  • 가변 터보 차저
  • 공랭식 애프터쿨링
  • 전방 또는 후방 배기 구성 가능

제어 계통

  • 고급 제어 - 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • 통합형 전자 제어장치(ECU)
  • 원격 팬 제어

냉각 계통

  • 유체 모듈, 구성: 워터 펌프, 오일 쿨러, 탑 서비스 카트리지 오일 필터(선택사양), 이중 냉각수 서모스탯 및 단일 오일 서모스탯
  • 원심 워터 펌프
  • 장비 신뢰성 보장을 위해 지점에서 냉각 계통 설계 안내
  • 원격 오일 필터(유체 모듈 변형) 제공

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 다중 플라이휠 하우징 구성(기본, 표준 및 중부하 작업 PTO 설정 구성)
  • 표준 SAE No. 1 플라이휠 하우징(SAE No. 14 또는 140 플라이휠 포함)

연료 계통

  • 커먼 레일 직접 분사 연료 계통(무정전 누출 인젝터 포함)
  • 연료 모드, 구성: 1차 및 2차 카트리지 필터, 수동 또는 전기 공급 펌프
  • 원격 연료 모듈 제공
  • 외측 또는 후방 연료 탱크 배관 및 냉각수 공급을 허용하는 연료 매니폴드
  • 오일 윤활식 고압 연료 및 기계식 연료 이송 펌프 결합

윤활 계통

  • 밸브 커버에 내장된 서비스가 필요 없는 수동 개방형 크랭크케이스 환기 여과 계통(EU Stage V 인증 엔진에 필요)
  • 유체 모듈에 설계된 깔끔한 서비스 오일 필터 드레인백 기능
  • 오일 보충기
  • 오일 수준 센서
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 전방, 후방 또는 중앙 물받이 선택
  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통, 연기 제거 기능 포함(EU Stage V 인증 엔진에 필요한 OCV 필터 계통)

동력인출장치(PTO)

  • 최대 5개의 추가 동력 발전장치: 후방 2개(SAE B, C 또는 D), 전방 2개(SAE A 또는 SAE B) 및 추가 전방 로우 마운트(SAE B)

일반

  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리

C13D 선택사양 장비

산업용 동력 장치

  • 기본 장착 냉각 팩(라디에이터, 공랭식 애프터쿨러(ATAAC), 라디에이터 연결 냉각수 라인, ATAAC 연결 에어 라인을 포함).
  • 기본 장착된 엔진 장착 후처리 계통, 사전 연결된 배기 에어 라인 및 에어클리너
  • 기본 장착 계기/텔레매틱스 장치가 내장된 제어 패널

C13D이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

산업용 동력 장치

산업용 동력 장치