C3.6

산업용 디젤 엔진 C3.6

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
142 hp
106 kW
최대 토크
417 lb-ft @ 1500rpm
566 Nm @ 1500rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014
미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014

개요

이미지 1

Cat® C3.6 산업용 디젤 엔진은 컴팩트한 크기와 안정성, 성능이 균형을 이룹니다. 이 엔진은 2,200 rpm에서 최대 106kW(142bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C3.6은 농업용 트랙터, 보어/드릴 장비, 콤팩터/롤러, 압축기, 임업, 자재 처리, 광산업, 토공 장비, 과일 하베스터를 포함한 많은 산업 및 작업 분야에 맞게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.6

최대 출력 142 hp 106 kW
최대 토크 417 lb-ft @ 1500rpm 566 Nm @ 1500rpm
정격 속도 2,000~2,400rpm 2,000~2,400rpm
최소 출력 74 hp 55 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014
실린더 수 4 4
배기량 220.9 in³ 3.6 l
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
보어 3.86 in 98 mm
행정 4.72 in 120 mm
연소 계통 직접 분사 직접 분사
압축률 17.0:1 17.0:1
후처리 DOC+DPF 또는 DOC+DPF+SCR DOC+DPF 또는 DOC+DPF+SCR
윤활유 총 용량 3.06 gal(US) 11.6 l
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
냉각 계통 액체 액체
길이 26.3 in 667 mm
22.2 in 564 mm
높이 31 in 787 mm
건조 상태 무게 840 lb 381 kg
습식 무게 928 lb 421 kg
주 1 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름

C3.6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C3.6 Tier 4 디젤 엔진 - 까다로운 규정 적용

C3.6 Tier 4 디젤 엔진 - 까다로운 규정 적용