동력 등급
최대 출력 | 48 hp 36 kW |
최대 토크 | 122 lb-ft @ 1600rpm 166 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2800rpm 2800rpm |
최소 출력 | 49 hp 36.4 kW |
Cat?� C1.7 IPU는 EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 일본 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족하는 터보차징 커먼레일 직접 분사 엔진입니다. IPU에는 후처리 장착 부품 일체, 통합 냉각 계통, 와이어링 하니스 일체, 장착식 에어 필터가 제공되어 설치가 간편합니다.
최대 출력 | 48 hp 36 kW |
최대 토크 | 122 lb-ft @ 1600rpm 166 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2800rpm 2800rpm |
최소 출력 | 49 hp 36.4 kW |
배기가스 배출 | EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 일본 2014(Tier 4 Final) EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 일본 2014(Tier 4 Final) |
엔진 구성 | 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 3.3 in 84 mm |
행정 | 3.9 in 100 mm |
배기량 | 101 in³ 1.662 l |
압축률 | 17.0:1 17.0:1 |
흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | DOC+DPF DOC+DPF |
길이 | 33.6 in 854 mm |
폭 | 23.5 in 596 mm |
높이 | 37.8 in 961 mm |
무게 | 494 lb 224 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교