C32 산업용 동력 장치 - 까다로운 규제 적용

산업용 디젤 동력 장치 C32

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
1000 hp
746 kW
최대 토크
3825 lb-ft @ 1200rpm
5186 Nm @ 1200rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V
미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V

개요

Cat?� C32 산업용 동력 장치는 1800rpm에서 746bkW(1000bhp)이며, 미국 EPA Tier 4 Final 배출 표준을 준수합니다.

다음에 대한 제품 사양 C32

최대 출력 1000 hp 746 kW
최대 토크 3825 lb-ft @ 1200rpm 5186 Nm @ 1200rpm
정격 속도 1,800rpm 1,800rpm
최소 출력 1000 hp 746 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V
엔진 구성 V-12 V-12
사이클 4 4
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 1958.9 in³ 32.1 l
압축률 16.0:1 16.0:1
흡기 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
냉각 계통 액체 액체
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC DOC
높이 77.6 in 1970 mm
길이 100.7 in 2558 mm
64.4 in 1637 mm

C32 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 0 또는 SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • 전기식 연료 프라이밍

윤활 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 후방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

C32이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C32 산업용 동력 장치 - 까다로운 규제 적용

C32 산업용 동력 장치 - 까다로운 규제 적용