동력 등급
최대 출력 | 440 hp 328 kW |
최대 토크 | 1482 lb-ft @ 1400rpm 2010 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm |
최소 출력 | 414 hp 309 kW |
최대 출력 | 440 hp 328 kW |
최대 토크 | 1482 lb-ft @ 1400rpm 2010 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm |
최소 출력 | 414 hp 309 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출 |
실린더 수 | 6 수직 인라인 6 수직 인라인 |
배기량 | 762.8 in³ 12.5 l |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
보어 | 5.1 in 130 mm |
행정 | 6.2 in 157 mm |
연소 계통 | 직접 분사(MEUI) 직접 분사(MEUI) |
압축률 | 17.3:1 또는 15.8:1 17.3:1 또는 15.8:1 |
후처리 | 없음 없음 |
윤활유 총 용량 | 10.6 gal(US) 40 l |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
냉각 계통 | 액체 액체 |
사이클 | 4 행정 4 행정 |
길이 | 51 in 1295 mm |
폭 | 41 in 1054 mm |
높이 | 47 in 1186 mm |
건조 상태 무게 | 2509 lb 1138 kg |
습식 무게 | 2583 lb 1172 kg |
주 1 | *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 |