C13 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 동력 장치 C13

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
536 hp
400 kW
배기가스 배출
브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3
브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3
정격 속도
1800-2100
1800-2100

개요

Cat?� C13 IPU 구성은 표준 산업용 엔진에서 볼 수 있는 유연성과 옵션을 제공할 뿐 아니라 에어 필터 및 장착, 에어 및 냉각수 라인을 지원하는 통합형 냉각 계통, 엔진 장착 ECM이 있는 전체 와이어 하니스와 함께 제공됩니다. 브라질 MAR-1 및 UN R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, 순출력 및 특정 연료 소비량 측정에 대한 UN R120 성능 표준을 준수하는 IPU를 사용함으로써 더 쉽고 빠른 설치가 가능하므로 고객은 통합에 대해 우려할 시간에 중요한 작업을 더 많이 할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C13

최대 출력 536 hp 400 kW
정격 속도 1800-2100 1800-2100
최소 출력 385 hp 287 kW
배기가스 배출 브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3 브라질 MAR-1, UN R96 Stage IIIA, 미국 EPA Tier 3
엔진 구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 763 in³ 12.5 l
압축률 17.0:1 17.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 92 in 2328 mm
50 in 1271 mm
높이 71 in 1816 mm
무게 3730 lb 1692 kg

C13 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 조절, PTO 속도 제어
  • 프로그래밍 가능 정격
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 따른 전력 보상
  • 프로그래밍 가능한 저속/고속 공회전 및 전체 엔진 제한
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • ADEM™ A4 전자제어장치(ECU)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • ACERT™ 기술
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 전방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C13이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C13 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C13 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용