C3.6 중국 NR 4

산업용 디젤 엔진 C3.6 중국 NR4

C4.4 China NR4

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
110 hp
82 kW
최대 토크
331.7 lb-ft @ 1500rpm
450 Nm @ 1500rpm
배기가스 배출
중국 비도로용 Stage IV
중국 비도로용 Stage IV

개요

Cat?� C3.6 산업용 디젤 엔진은 컴팩트한 크기와 안정성, 성능이 완벽한 균형을 이룹니다. 이 콤팩트한 4기통 엔진은 출력, 피크 및 저속 토크, 연료 소비 및 과도 반응에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 엔진은 2,200rpm에서 최대 82 kW(110 hp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C3.6은 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 임업, 관개 장비, 자재 처리, 광산업, 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 과일 수확 장비, 조경 및 지하 광산용 장비를 포함한 많은 산업 및 작업 분야에 맞게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.6 중국 NR4

최대 출력 110 hp 82 kW
최대 토크 331.7 lb-ft @ 1500rpm 450 Nm @ 1500rpm
정격 속도 2200rpm 2200rpm
최소 출력 100 hp 74.4 kW
배기가스 배출 중국 비도로용 Stage IV 중국 비도로용 Stage IV
엔진 구성 인라인 4 인라인 4
보어 3.9 in 98 mm
행정 4.7 in 120 mm
배기량 221 in³ 3.6 l
압축률 17.0:1 17.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF 또는 DOC+DPF+SCR DOC+DPF 또는 DOC+DPF+SCR
길이 26.3 in 667 mm
22.2 in 564 mm
높이 31 in 787 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 839 lb 380.6 kg
무게 58 lb 26.4 kg

C3.6 중국 NR4 표준 장비

제어 계통

  • 시동 모터(12V 또는 24V)
  • 교류 발전기(12V 또는 24V)
  • 전자제어장치(섀시 장착)
  • 엔진 제어 센서 및 견고한 배선 하니스
  • CANbus J1939를 통한 데이터 인터페이스

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징 - SAE 3 또는 SAE 4
  • 산업 공통 유압 펌프 및 변속기에 맞춰 플라이휠 선택
  • SAE A 또는 SAE B 인터페이스를 포함한 측면 PTO

연료 계통

  • 연료 필터 - 사전 연결, 섀시 장착됨
  • 워터 센서 포함

윤활 계통

  • 윤활유 필터
  • 고경사 오일 팬 - 모든 방향에서 35° 연속

일반

  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능 - 표준 장비
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

중국 비도로용 IV 후처리/청정 배기가스 배출 제어 장비

  • 디젤 산화 촉매(DOC)
  • 선택적 촉매 환원(SCR)
  • SCR 보조장치

C3.6 중국 NR4이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C3.6 중국 NR 4

C3.6 중국 NR 4