C32B HRC 산업용 엔진,엔진 장착 후처리 장치 포함

산업용 디젤 엔진 C32B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
1200 hp
895 kW
최대 토크
4056 lb-ft @ 1200rpm
5499 Nm @ 1200rpm
배기가스 배출
EU Stage V
EU Stage V

개요

C32B는 C32의 유산을 바탕으로 실린더 헤드, 블록, 크랭크축, 피스톤, 로드
및 메인 베어링과 같이 성능에 중요한 구성품이
강화되어 있습니다. 간편하고
정비가 필요하지 않은 디젤 산화 촉매(DOC, diesel oxidation catalyst) 후처리 장치는
미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 동등한 수준의 기타
배기가스 배출 표준을 준수합니다.

다음에 대한 제품 사양 C32B

최대 출력 1200 hp 895 kW
최대 토크 4056 lb-ft @ 1200rpm 5499 Nm @ 1200rpm
정격 속도 1,800rpm 1,800rpm
최소 출력 1000 hp 746 kW
배기가스 배출 EU Stage V EU Stage V
엔진 구성 V-12 V-12
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 1958.9 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC DOC
길이 73.8 in 1874 mm
63 in 1600 mm
높이 53.9 in 1370 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 6735 lb 3055 kg
길이 45.5 in 1156 mm
17.3 in 440 mm
높이 16 in 407 mm
무게 150 lb 68 kg

C32B 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 0 또는 SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • 전기식 연료 프라이밍

윤활 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 후방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 도색: Caterpillar 옐로, 요청 시 다른 색상 선택 가능

C32B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C32B HRC 산업용 엔진,엔진 장착 후처리 장치 포함

C32B HRC 산업용 엔진, 후처리 장치 미표시

C32B HRC 산업용 엔진,엔진 장착 후처리 장치 포함
C32B HRC 산업용 엔진, 후처리 장치 미표시