동력 등급
최대 출력 | 2100 hp 1566 kW |
최대 토크 | 8275 lb-ft @ 1200rpm 11220 Nm @ 1200rpm |
정격 속도 | 1650rpm 1650rpm |
최소 출력 | 2100 hp 1566 kW |
Cat?� 3516E 산업용 디젤 엔진은 1,650rpm에서 1,566 kW(2,100 hp)의 연속 등급으로 제공되며 중부하 서비스가 계속 필요한 작업용으로 설계되었습니다. 이 엔진은 중단이나 부하 사이클 없이 최대 출력 및 100% 속도로 작동할 수 있습니다.
최대 출력 | 2100 hp 1566 kW |
최대 토크 | 8275 lb-ft @ 1200rpm 11220 Nm @ 1200rpm |
정격 속도 | 1650rpm 1650rpm |
최소 출력 | 2100 hp 1566 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
엔진 구성 | V-16 V-16 |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
배기량 | 4760 in³ 78 l |
압축률 | 16.5:1 16.5:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TTA) 터보차징 애프터쿨링(TTA) |
연소 계통 | MEUI MEUI |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | SCR SCR |
길이 | 122.2 in 3105 mm |
폭 | 63.6 in 1616 mm |
높이 | 83 in 2108 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 18025 lb 8176 kg |
길이 | 92.5 in 2350 mm |
폭 | 79.1 in 2008 mm |
높이 | 31.9 in 809 mm |
무게 | 2378 lb 1079 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교