C15 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 동력 장치 C15

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
540 hp
403 kW
배기가스 배출
중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준
중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준
정격 속도
1,800~2,100rpm
1,800~2,100rpm

개요

Cat?� C15 산업용 동력 장치는 1,800-2,100rpm에서 328-403bkW(440-540bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등, EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat?� 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업체 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함한 포괄적인 동력 패키지입니다. 이 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 작업에 즉시 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C15

최대 출력 540 hp 403 kW
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 440 hp 328 kW
배기가스 배출 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준
엔진 구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.8 in 171.4 mm
배기량 927.6 in³ 15.2 l
압축률 18.0:1 18.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 96.4 in 2448 mm
51.8 in 1317 mm
높이 103.5 in 2630 mm
무게 4532 lb 2055 kg

C15 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 조절, PTO 속도 제어
  • 프로그래밍 가능 정격
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 따른 전력 보상
  • 프로그래밍 가능한 저속/고속 공회전 및 전체 엔진 제한
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • ADEM™ A4 전자제어장치(ECU)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • ACERT™ 기술
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 전방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C15이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C15 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C15 LRC 산업용 동력 장치 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용