동력 등급
최대 출력 | 302 hp 225 kW |
최대 토크 | 940 lb-ft @ 1400rpm 1274 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,200rpm 1,800~2,200rpm |
최소 출력 | 202 hp 151 kW |
C7.1 산업용 동력 장치는 1,800~2,200rpm에서 151~225kW(202~302hp) 범위의 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 및 Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat?� 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업체 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함한 포괄적인 동력 패키지입니다. 이 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 작업에 즉시 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | 302 hp 225 kW |
최대 토크 | 940 lb-ft @ 1400rpm 1274 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,800~2,200rpm 1,800~2,200rpm |
최소 출력 | 202 hp 151 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014(Tier 4 Final) 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014(Tier 4 Final) |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5.3 in 135 mm |
배기량 | 427.7 in³ 7.01 l |
압축률 | 16.5:1 16.5:1 |
흡기 | 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA) |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
길이 | 69.6 in 1769 mm |
폭 | 36.1 in 916 mm |
높이 | 57.5 in 1461 mm |
무게 | 2204 lb 1000 kg |
길이 | 30.4 in 771 mm |
폭 | 31.2 in 793 mm |
높이 | 18.4 in 468 mm |
무게 | 198 lb 90 kg |
직경 | 13.3 in 338 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교