C15 Tier 4 디젤 엔진

산업용 디젤 엔진 C15

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
580 hp
433 kW
최대 토크
1958 lb-ft @ 1400rpm
2655 Nm @ 1400rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final
미국 EPA Tier 4 Final

개요

Cat® C15 산업용 디젤 엔진은 1,800-2,100 rpm에서 354-433 bkW(475-580 bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C15 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 준설기, 임업, 일반 산업, 유압 동력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 셔블/드래그라인, 지상 운반 장비, 트렌처 등이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C15

최대 출력 580 hp 433 kW
최대 토크 1958 lb-ft @ 1400rpm 2655 Nm @ 1400rpm
정격 속도 1,800~2,100 rpm 1,800~2,100 rpm
최소 출력 475 hp 354 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final
엔진 구성 인라인 6 인라인 6
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.7 in 171 mm
배기량 927.6 in³ 15.2 l
압축률 17.0:1 17.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
길이 56.6 in 1438 mm
38.1 in 969 mm
높이 49.1 in 1248 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 3673 lb 1666 kg
길이 45.4 in 1153 mm
43.8 in 1112 mm
높이 25.7 in 654 mm
무게 600 lb 272 kg
직경 14 in 356 mm
길이 33.6 in 854 mm
11.3 in 287 mm
높이 21.7 in 551 mm
무게 42.8 lb 19.4 kg
용량 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링
  • 전방 및 후방 배기 구성의 중간 장착형 터보 차저 계통(Tier 4 Final, Stage IV)

제어 계통

  • 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • 통합형 전자 제어장치(ECU)
  • 원격 팬 제어

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 원심 워터 펌프
  • 장비 신뢰성 보장을 위해 특약점에서 냉각 계통 설계 안내

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 0 또는 SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • SAE No.1 동력인출장치는 SAE A, SAE B, SAE C 동력인출장치 드라이브(선택사양)와 함께 사용 가능합니다. 엔진 동력은 어탯치먼트(선택사양)를 장착한 엔진 전면에서 얻을 수도 있습니다. (Tier 4 Final, Stage IV).

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터
  • 연료 이송 펌프
  • 전기식 연료 프라이밍

윤활 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 전방, 후방 또는 중앙 물받이 선택
  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통 - 연기 처리 기능 포함(선택사양인 OCV 필터 계통)(Tier 4 Final, Stage IV)

동력인출장치(PTO)

  • SAE A, SAE B 또는 SAE C 동력인출장치(PTO) 드라이브. 일부 작업에서는 엔진 동력을 엔진 전면에서 얻을 수도 있습니다.

일반

  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

미국 EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB 후처리/청정 배기가스 배출 제어 장비

  • Cat 재생 계통
  • 디젤 미립자 필터(DPF) 및 디젤 산화 촉매(DOC)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM)
  • NOx 환원 계통(NRS)
  • 플렉스 파이프 연결 키트 - Cat 재생 계통 흡입구에 부착하는 90° 회전 엘보우 포함
  • 12V/24V 계통에서 사용 가능

미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 후처리

  • Cat 재생 계통
  • 디젤 미립자 필터(DPF) 및 디젤 산화 촉매(DOC)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM)
  • 후처리 전자제어장치(ECU)
  • NOx 환원 계통(NRS)
  • 펌프 전자제어장치(PETU)
  • 선택적 촉매 환원(SCR)
  • 12V/24V 계통에서 사용 가능

C15이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C15 Tier 4 디젤 엔진

C15 Tier 4 디젤 엔진