C4.4 후처리가 있는 중국 비도로용 IV 엔진

산업용 디젤 엔진 C4.4 중국 NR4

C4.4 China Nonroad IV

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
173.5 hp
129.4 kW
최대 토크
553 lb-ft @ 1400rpm
750 Nm @ 1400rpm
배기가스 배출
중국 비도로용 Stage IV
중국 비도로용 Stage IV

개요

Cat?� C4.4 산업용 디젤 엔진은 2,200rpm에서 110-129.4 kW(147.5-173.5 hp) 범위의 등급으로 제공되며 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C4.4은 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 자재 처리, 광산업, 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 과일 수확 장비, 조경 및 지하 광산용 장비를 포함한 여러 산업 및 작업 분야의 요구에 맞게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 C4.4 중국 NR4

최대 출력 173.5 hp 129.4 kW
최대 토크 553 lb-ft @ 1400rpm 750 Nm @ 1400rpm
정격 속도 2000~2200rpm 2000~2200rpm
최소 출력 147.5 hp 110 kW
배기가스 배출 중국 비도로용 Stage IV 중국 비도로용 Stage IV
엔진 구성 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 268.5 in³ 4.4 l
압축률 16.5:1 16.5:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 터보차징 애프터쿨링(TA) 또는 시리즈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
길이 24.8 in 630 mm
29.4 in 748 mm
높이 35.3 in 897 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 1179 lb 535 kg
길이 26.5 in 673 mm
16.2 in 411 mm
높이 12.2 in 309 mm
무게 110 lb 50 kg
직경 10.64 in 270.3 mm

C4.4 중국 NR4 표준 장비

흡기 계통

  • 표준 에어클리너

제어 계통

  • 완전한 전자 제어 계통, 모든 커넥터 및 배선은 방수 처리, 거친 비포장 도로 환경을 견딜 수 있도록 설계
  • 유연하고 구성 가능한 소프트웨어 기능과 SAE J1939 CAN 버스 지원이 장비에 고도로 통합

냉각 계통

  • 냉각 팩 크기를 최소화하기 위해 상단 탱크 온도 108°C(226°F)가 기본사양
  • 50:50 물-글리콜 혼합물

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE3 구성이 표준으로 장착됨

연료 계통

  • 전자식 고압 커먼레일
  • 엔진을 최대로 보호하는 혁신적인 필터 설계

윤활 계통

  • 다양한 작업에 맞는 물받이 선택

동력인출장치

  • 좌측에 SAE A 및 SAE B 플랜지. 좌측에서 추가 SAE A 플랜지 사용 가능. 일부 작업에서는 엔진 동력을 엔진 전면에서 얻을 수도 있습니다. 출하 시 기본 장착된 압축기도 사용 가능.

일반

  • 밸런서 유무에 관계없이 사용 가능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

중국 비도로용 Stage IV 후처리/청정 배기가스 배출 제어 장비

  • 디젤 미립자 필터(DPF) 및 디젤 산화 촉매(DOC)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM)
  • 선택적 촉매 환원(SCR)
  • 직선, 45°, 90° 중에서 선택하여 3인치 플렉스 파이프 연결

C4.4 중국 NR4이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C4.4 후처리가 있는 중국 비도로용 IV 엔진

C4.4 후처리가 있는 중국 비도로용 IV 엔진