C27 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C27

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
1150 hp
858 kW
최대 토크
3876 lb-ft @ 1400rpm
5255 Nm @ 1400rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 2 동등
미국 EPA Tier 2 동등

개요

Cat?� C27 산업용 디젤 엔진은 작동 위치와 작업 분야에 관계없이 내구성 있고 안정적인 동력을 제공하여 고객의 생산성을 유지하는 동시에 운영 비용을 낮춰 수익성을 높여줍니다. 오늘날의 Cat?� 엔진은 Caterpillar의 가장 정교한 엔진으로 생산되며, 기존 동력을 발휘하고 성능 요구에 맞춰 견고한 안정성을 자랑합니다.

다음에 대한 제품 사양 C27

최대 출력 1150 hp 858 kW
최대 토크 3876 lb-ft @ 1400rpm 5255 Nm @ 1400rpm
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 800 hp 597 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 2 동등 미국 EPA Tier 2 동등
엔진 구성 V-12, 4 행정 사이클 디젤 V-12, 4 행정 사이클 디젤
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
배기량 1649.5 in³ 27.03 l
압축률 16.5:1 16.5:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 75.5 in 1917 mm
57.6 in 1464 mm
높이 51.9 in 1319 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 6495 lb 2946 kg

C27 표준 장비

흡기 계통

  • 트윈 터보차징 애프터쿨링
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 조절, PTO 속도 제어
  • 프로그래밍 가능 정격
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 따른 전력 보상
  • 프로그래밍 가능한 저속/고속 공회전 및 전체 엔진 제한
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • ADEM™ A4 전자제어장치(ECU)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • ACERT™ 기술
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 전방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C27이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C27 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C27 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용