동력 등급
최대 출력 | 217 hp 162 kW |
최대 토크 | 663 lb-ft @ 1400rpm 900 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,950-2,200rpm 1,950-2,200rpm |
최소 출력 | 150 hp 112 kW |
까다로운 조건, 작업 및 환경이라면 이 Cat?� C7.1 산업용 디젤 엔진이 중부하 장비를 위한 완벽한 솔루션입니다. 수십 년간 디젤 엔진 혁신과 이러한 엔진에 대한 전문 지식을 바탕으로 낮은 운용 비용과 전설적인 Cat 안정성 및 내구성을 제공함으로써 강력한 이점을 제공합니다. 더 중요한 것은 모든 Cat 산업용 엔진을 서비스하고 지원할 수 있는 세계적 수준의 Cat 지점 네트워크의 지원도 제공된다는 것입니다. C7.1 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 펠러 번처, 임업, 지게차, 일반 산업, 유압 동력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 스키더, 특수 농업용 장비, 분무기, 트렌처, 지하 광산용 장비 등이 있습니다. C7.1 엔진은 1,950-2,200rpm에서 105-162bkW (140-220 lb) 범위의 등급으로 제공되며 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 2 동등, EU Stage II 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 중국 및 비규제 지역에서 사용 가능합니다.
최대 출력 | 217 hp 162 kW |
최대 토크 | 663 lb-ft @ 1400rpm 900 Nm @ 1400rpm |
정격 속도 | 1,950-2,200rpm 1,950-2,200rpm |
최소 출력 | 150 hp 112 kW |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA 중국 비도로용 Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 인라인 6, 4행정 사이클 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5.3 in 135 mm |
배기량 | 427.7 in³ 7.01 l |
압축률 | 18.2:1 18.2:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 44.9 in 1140 mm |
폭 | 28.4 in 720 mm |
높이 | 32.3 in 820 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 1118 lb 507 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교