Foto professionale
NOVITÀ

Attacchi con estrattore perno Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
106 lb
48.1 kg
Larghezza
11.8 in
300 mm
Lunghezza totale
20.5 in
520 mm

Descrizione generale

Aumentate la versatilità della macchina, riducete i costi e migliorate la produzione generale con gli attacchi con estrattore perno Cat® per miniescavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Peso 106 lb 48.1 kg
Larghezza 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 20.5 in 520 mm
Altezza totale 10 in 253 mm
Diametro perno Perni di montaggio: 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) | Perni della benna: 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) Perni di montaggio: 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) | Perni della benna: 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Classe della macchina MHE 5-6 tonnellate MHE 5-6 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 5-6 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.