Foto professionale

Trivelle A68 5 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
5034.6 lb/ft
6826 N·m
di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio
Miniescavatore da 5 tonnellate con attacco imperniato
Miniescavatore da 5 tonnellate con attacco imperniato

Descrizione generale

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di A68 5 tonnellate

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 5034.6 lb/ft 6826 N·m
di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio Miniescavatore da 5 tonnellate con attacco imperniato Miniescavatore da 5 tonnellate con attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Larghezza totale - Con staffa 11.4 in 289 mm
Lunghezza totale - Con staffa 14.2 in 361 mm
Altezza totale 36.1 in 916 mm
Diametro scatola 11 in 280 mm
Intervallo rotazione (avanti/indietro) 60 gradi 60 gradi
Gamma di rotazione (S/D) 76 gradi 76 gradi
Peso 233.7 lb 106 kg
Cilindrata del motore 2.67 in³ 44 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 81 giri/min 81 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 in 51 mm

A68 5 tonnellate Attrezzatura a richiesta

BENNE

  • Larghezza: 4,2 m3 (5,5 yd3), serie Performance

Scopri il confronto tra A68 5 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M

Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

360 View