Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Konfiguracja zębów | Nieobrotowe, pływające Nieobrotowe, pływające |
Wysokość | 59.2 in 1504 mm |
Masa | 978.9 lb 444 kg |
Szerokość | 71.9 in 1827 mm |
Długość | 17.5 in 445 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Uchwyty wideł do kłód i tarcicy, dostępne w różnych wymiarach i opcjach, zapewniają narzędzia potrzebne do danej pracy.
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Konfiguracja zębów | Nieobrotowe, pływające Nieobrotowe, pływające |
Wysokość | 59.2 in 1504 mm |
Masa | 978.9 lb 444 kg |
Szerokość | 71.9 in 1827 mm |
Długość | 17.5 in 445 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony