TRS18 — część górna CW-30s, konfiguracja części dolnej CW-30s

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0393

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 18–24 tony
Koparki o masie 18–24 tony
Masa
1501 lb
681 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
CW-30s / CW-30s
CW-30s / CW-30s

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0393

Klasa maszyny Koparki o masie 18–24 tony Koparki o masie 18–24 tony
Masa 1501 lb 681 kg
Opcje podłączenia: góra-dół CW-30s / CW-30s CW-30s / CW-30s
Wysokość całkowita 52.72 in 1339 mm
Długość 32.83 in 834 mm
Szerokość całkowita 35.55 in 903 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.44 yd³ 1.1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 71 in 1800 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0393 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS18 — część górna CW-30s, konfiguracja części dolnej CW-30s

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS18 — część górna CW-30s, konfiguracja części dolnej CW-30s
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.