TRS18 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 516-6781

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 18–24 tony
Koparki o masie 18–24 tony
Masa
1678 lb
761 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / CW-30
Mocowanie sworzniowe / CW-30

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 516-6781

Klasa maszyny Koparki o masie 18–24 tony Koparki o masie 18–24 tony
Masa 1678 lb 761 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / CW-30 Mocowanie sworzniowe / CW-30
Wysokość całkowita 53.15 in 1350 mm
Długość 34.45 in 875 mm
Szerokość całkowita 34.25 in 870 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.44 yd³ 1.1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 71 in 1800 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 516-6781 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS18 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS18 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.