Foto professionale

Rastrelli per pale 3.048 mm (120 in), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
120 in
3048 mm
Peso
4936.1 lb
2239 kg
Altezza totale
73.8 in
1874 mm

Descrizione generale

I rastrelli per pale sono progettati per rimuovere le radici dal terreno e per accatastare rami, ceppi o radici durante operazioni di bonifica.

Caratteristiche tecniche di 3.048 mm (120 in), attacco Fusion™

Larghezza 120 in 3048 mm
Peso 4936.1 lb 2239 kg
Altezza totale 73.8 in 1874 mm
Lunghezza totale 41 in 1042 mm
Spaziatura rebbi 11.8 in 300 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Numero di rebbi 9 9
Tipo di interfaccia Fusion™ Fusion™
Stile morsetto superiore Doppio morsetto superiore Doppio morsetto superiore
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 3.048 mm (120 in), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.