988 GC

Pale gommate grandi 988 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C15
Cat® C15
Velocità nominale
2000
2000
Massima velocità al picco della potenza
1600
1600

Descrizione generale

MOVIMENTAZIONE EFFICIENTE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALE A UN COSTO INFERIORE

La pala gommata Cat® 988 GC consente di movimentare più materiale a un costo orario inferiore per un ritorno sull'investimento più rapido. Questa macchina offre notevoli risparmi sul consumo di combustibile e costi di proprietà e di esercizio inferiori fino al 10% rispetto al modello 988K.

Vantaggi

PALA OTTIMALE PER DUMPER DA 50 TONNELLATE

Ottenete una produzione ancora maggiore con un abbinamento ottimizzato al dumper per massimizzare il volume di materiale movimentato al minor costo di esercizio per tonnellata

FINO AL 10% COSTI DI PROPRIETÀ ED ESERCIZIO RIDOTTI

Progettata per ridurre i costi di assistenza e della manutenzione con punti di manutenzione raggruppati e centro di manutenzione elettrica con connessioni a terra

FACILITÀ DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

I comandi operatore migliorati offrono maggiore efficienza, produttività e comfort

FINO AL 5% DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

La pala gommata 988 GC emette fino al 5% in meno di CO2 rispetto al modello 988K precedente.

Caratteristiche tecniche di 988 GC

Modello motore Cat® C15 Cat® C15
Velocità nominale 2000 2000
Massima velocità al picco della potenza 1600 1600
Potenza motore - ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.75 pollici 171.5 mm
Cilindrata 927 in³ 15.2 l
Coppia massima - 1.200 giri/min - SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 N·m
Riserva di coppia 16% 16%
Peso operativo 116858 lb 53006 kg
Carico utile nominale - Fronte cava 12.5 ton (US) 11.3 t
Gamma di capacità della benna 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Abbinamento dumper Cat - Sollevamento automatico 772/773/775 772/773/775
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 5 miglia/h 7.3 km/h
Marcia avanti - 2 8 miglia/h 12.2 km/h
Retromarcia - 1 5 miglia/h 7.6 km/h
Retromarcia - 2 8 miglia/h 13.6 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8 miglia/h 12.7 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 14 miglia/h 22 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 24 miglia/h 39 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 9 miglia/h 14.1 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 16 miglia/h 25 km/h
Trasmissione diretta - 4ª retromarcia 25.4 miglia/h 40.8 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito EH - Rilevamento del carico EH - Rilevamento del carico
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile 2X x 145 cc A pistoni a cilindrata variabile 2X x 145 cc
Massima portata a 2.165 giri/min 159 gal/min 600 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4598 psi 31700 kPa
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 190 mm x 1.216 mm (7,5 in x 48 in) 190 mm x 1.216 mm (7,5 in x 48 in)
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in) 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in)
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Cilindro di inclinazione - Corsa 27 pollici 685 mm
Angolo di richiamo 3.8 s 3.8 s
Sollevamento 7.5 s 7.5 s
Ribaltabile 3 s 3 s
Abbassamento flottante 4.6 s 4.6 s
Tempo totale del ciclo idraulico - Benna vuota 18.9 s 18.9 s
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Portata massima 52 gal (US) 200 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4000 psi 27600 kPa
Angolo di sterzata totale 70° 70°
Cicli di sterzo - Regime alto 3 s 3 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.2 s 5.2 s
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione +/-12.5° +/-12.5°
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II
Serbatoio del combustibile 141 gal (US) 535 l
Sistema di raffreddamento 27 gal (US) 101 l
Basamento motore 9 gal (US) 34 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.5 gal (US) 21 l
Trasmissione 20 gal (US) 75 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49 gal (US) 186 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 45 gal (US) 170 l
Nota I motori diesel Cat U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: - 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) * - 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. **Per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat I motori diesel Cat U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: - 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) * - 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. **Per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (2) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Nota (3) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Gioco da terra alla sommità della struttura ROPS 13.5 ft 4100 mm
Gioco da terra alla sommità del tubo di scarico 13.3 ft 4060 mm
Gioco da terra alla sommità del cofano 10.7 ft 3270 mm
Gioco dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.3 ft 3132 mm
Gioco dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 15.7 ft 4773 mm
Passo 12.5 ft 3810 mm
Lunghezza massima totale 39.5 ft 12042 mm
Gioco da terra al gancio inferiore 1.5 ft 459 mm
Gioco al massimo sollevamento 12 ft 3732 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 18.7 ft 5755 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 25 ft 7582 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 7.7 ft 2342 mm
Nota Le specifiche sono calcolate con benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3 ) equipaggiata con pneumatici Michelin XLDD1 35/65 R33. Le specifiche sono calcolate con benna da roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3 ) equipaggiata con pneumatici Michelin XLDD1 35/65 R33.
Capacità benna 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Riciclabilità 96% 96%

988 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 145 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (LED, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti
  • Spia tensione pericolosa

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori
    - Temperatura liquido di raffreddamento
    - Contaore del motore
    - Temperatura olio idraulico
    - Temperatura olio trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Predisposizione radio CB
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sedile, Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica, regolabile in sei posizioni
  • Avviso cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore di marcia virtuale
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole
    - Tergicristalli intermittenti anteriori e posteriori
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C15 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico
  • Predisposizione Cat Production Measurement
  • Generatore/azionamento pompa Cat SR
  • Motore di trazione Cat SR
  • Elettronica di potenza integrata Cat
  • Comandi freno di rallentamento automatico

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 535 L (141 gal)
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34°C (-29°F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

988 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Cat Production Measurement a richiesta
  • Freno motore a richiesta
  • Protezione del basamento

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Cat Detect, sistema di rilevamento oggetti
  • Radio AM/FM

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Avviamento per climi freddi
  • Autolube

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC

Pala gommata grande 988 GC
Pala gommata grande 988 GC
Pala gommata grande 988 GC
Pala gommata grande 988 GC
Pala gommata grande 988 GC
Pala gommata grande 988 GC

Scopri il confronto tra 988 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.