980 XE

Pale gommate medie 980 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
66877 lb
30344 kg
Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002
| 426 hp (metrici)
| 426 hp (metrici)
Modello motore
Cat® C13
Cat® C13

Descrizione Generale

Elevate prestazioni con efficienza superiore

La pala gommata Cat® 980 XE offre una maggiore efficienza dei consumi, costi di manutenzione ridotti e prestazioni eccellenti con tecnologie di serie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.

Vantaggi

Produttività superiore

La trasmissione a variazione continua Cat offre un controllo avanzato della spinta a terra e una migliore selezione della gamma di velocità.* Questa macchina consente di ridurre il consumo di combustibile per una maggiore efficienza.** La profonda integrazione dell'impianto di trasmissione, del sistema motore, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento consente di ottenere prestazioni ed efficienza dei consumi.

* 980 XE (14B) rispetto al 980 XE (14A)
** 980 XE (14B) rispetto al 980 (14A)

Funzionamento assistito

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

Sicurezza integrata

Cabina spaziosa con parabrezza dal pavimento al tetto, poggiapiedi sinistro per una maggiore stabilità e kit di cinture di sicurezza a 4 punti con avvolgitori che vi aiutano a lavorare in maggiore sicurezza.

Caratteristiche tecniche di 980 XE

Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002 | 426 hp (metrici) | 426 hp (metrici)
Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Potenza lorda - 1.700 giri/min SAE J1995:2014 | 431 hp (metrici) | 431 hp (metrici)
Potenza netta - 1.700 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metrici) | 398 hp (metrici)
Coppia del motore - 1.200 giri/min ISO 14396:2002 1612 lbf·ft 2185 N·m
Coppia lorda - 1.200 giri/min SAE J1995:2014 1627 HP 2206 N·m
Coppia netta - 1.100 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf·ft 2086 N·m
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014.
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodisel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodisel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
Coppia netta a 1.100 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Potenza lorda a 1.700 giri/min - SAE J1995:2014 425 HP 317 kW
Nota (3) Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Potenza del motore a 1.700 giri/min - ISO 14396:2002 420 HP 313 kW
Peso operativo 66877 lb 30344 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto (anteriori/posteriori), sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto (anteriori/posteriori), sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.4 miglia/h 7 km/h
Marcia avanti - 2 8.4 miglia/h 13.6 km/h
Marcia avanti - 3 14.9 miglia/h 24 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 5 miglia/h 8.1 km/h
Retromarcia - 2 9.6 miglia/h 15.5 km/h
Retromarcia - 3 18.3 miglia/h 29.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 935 mm (37 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L4 con raggio di rotolamento di 935 mm (37 in).
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota (1) ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (2) ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701 ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 43432 lb 19706 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 46208 lb 20965 kg
Forza di strappo 51008 lbf 227 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (2) Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Serbatoio del combustibile 112.5 gal (US) 426 l
Serbatoio del DEF 5.5 gal (US) 21 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Basamento 9.8 gal (US) 37 l
Trasmissione 20.3 gal (US) 77 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 22.2 gal (US) 84 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 22.2 gal (US) 84 l
Serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153 l
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 1.400 giri/min 121 gal/min 457 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4975 psi 34300 kPa
Ciclo idraulico - Totale 10.1 s 10.1 s
Ciclo idraulico - Totale 10,1 secondi 10,1 secondi
Altezza - Sommità del cofano 10.08 ft 3064 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.58 ft 3829 mm
Distanza libera da terra 1.42 ft 456 mm
Passo 12.5 ft 3800 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.83 ft 8155 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2 ft 632 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 14.92 ft 4554 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 12.67 ft 3881 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 61 ° 61 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 48 ° 48 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 10.75 ft 3260 mm
Carreggiata 8 ft 2440 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Altezza - Sommità del cofano 10.08 ft 3064 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.58 ft 3829 mm
Distanza libera da terra 1.42 ft 456 mm
Passo 12.5 ft 3800 mm
Lunghezza totale - Senza benna 27.42 ft 8355 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.17 ft 682 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.58 ft 4775 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.5 ft 4125 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 61 ° 61 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 ° 50 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 10.75 ft 3260 mm
Carreggiata 8 ft 2440 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 5,4 m³ (7,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.

980 XE Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Cintura di sicurezza, monitorata
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Display touchscreen
  • Tastierino, pulsanti programmabili
  • Specchietti, riscaldati
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Finestrini, anteriori, vetro smussato laminato di sicurezza

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Guida comandi e eOMM (non disponibili in tutte le lingue)
  • Caratteristiche principali, Informazione
  • Widget di visualizzazione per il trasporto benna
  • Aggiornamento remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C13
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, differenziali aperti
  • Assali con scarichi ecologici
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Controllo spinta a terra
  • Modalità di blocco dell'acceleratore
  • Mantenimento della posizione e della velocità su pendenze
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, elettroidraulico con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, impianto load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione

Sistema di monitoraggio

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Promemoria degli interventi di manutenzione

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

SICUREZZA

  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore

980 XE Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Poggiapiedi
  • Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload con E-ticket

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, differenziali a slittamento limitato
  • Assali, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED

Sistema di monitoraggio

  • Monitoraggio pressione pneumatici

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento massima, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi basculanti
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido
  • Scatola attrezzi

SICUREZZA

  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Avvolgitore della cintura di sicurezza a 4 punti
  • Non compatibile con le configurazioni di circolazione su strada.
  • Faro per il monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico (di serie dove obbligatorio)
  • Cunei di fermo ruota
  • Faro rotante

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e scarti
  • Silvicoltura

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a Distanza Cat Command Per Il Settore Dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in co…

Esplora tecnologia
  • Visionlink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendente…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 980 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE