Foto professionale

Portaforche per tronchi e legname 2.184 mm (86 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti, flottanti
Non oscillanti, flottanti
Altezza
59.8 in
1520 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche tecniche di 2.184 mm (86 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, flottanti Non oscillanti, flottanti
Altezza 59.8 in 1520 mm
Peso 1241.2 lb 563 kg
Larghezza 85.6 in 2174 mm
Lunghezza 19.1 in 485 mm

Scopri il confronto tra 2.184 mm (86 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.