Motore - Tier 4 Final
Modello motore | Cat C32B Cat C32B |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 l |
Conforme alle | Equivalente a U.S. EPA Tier 4 Final, U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 4 Final, U.S. EPA Tier 2 |
Potenza lorda - SAE J1995 | 1039 HP 775 kW |
Potenza netta - CEE 80/1269 | 974 HP 726 kW |
Potenza netta - ISO 14396 | 1024 HP 764 kW |
Potenza netta - ISO 9249 | 974 HP 726 kW |
Potenza netta - SAE J1349 | 964 HP 719 kW |
Coppia massima - 1.250 giri/min | 4034 lb/ft 5470 N·m |
Velocità nominale | 1800 r/min 1800 r/min |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Riserva di coppia | 33% 33% |
Nota | Raffreddamento a temperature ambiente standard. Raffreddamento a temperature ambiente standard. |