Foto professionale

Forche a pinza per smistamento 1.812 mm (71 pollici), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
71.3 in
1812 mm
Lunghezza della forca
50 in
1269 mm
Area della pinza
20.6 ft²
1.91 m²

Descrizione generale

Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.

Caratteristiche tecniche di 1.812 mm (71 pollici), attacco Fusion™

Larghezza 71.3 in 1812 mm
Lunghezza della forca 50 in 1269 mm
Area della pinza 20.6 ft² 1.91 m²
Altezza della pinza 102.6 in 2606 mm
Peso della pinza 3860.3 lb 1751 kg
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Peso operativo 33170.7 lb 15046 kg

Scopri il confronto tra 1.812 mm (71 pollici), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Forche a pinza per smistamento e pala gommata di piccole dimensioni Cat® 938M all'opera

Forche a pinza per smistamento Cat® per il prelievo di un carico

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Forche a pinza per smistamento e pala gommata di piccole dimensioni Cat® 938M all'opera
Forche a pinza per smistamento Cat® per il prelievo di un carico

Verifica le offerte correnti per  1.812 mm (71 pollici), attacco Fusion™

Visualizza più offerte