906

Pale gommate compatte 906

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
74.7 HP
55.7 kW
Peso operativo
12628 lb
5730 kg
Capacità benna
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

Le pale gommate Cat® definiscono un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort dell'operatore. La pala gommata compatta Cat 906 è dotata di motore C2.8 a coppia elevata che funziona in combinazione con una trasmissione idrostatica intelligente per garantire un'eccezionale efficienza dei consumi. I differenziali di blocco "durante la marcia" e la trasmissione idrostatica assicurano un funzionamento omogeneo e potente aumentando al contempo l'efficienza dei cicli della macchina.

Vantaggi

60% Copertura del tergicristallo più ampia

nuova cabina con comandi montati sul sedile e display integrato

40 kph (25 mph)

con trasmissione "durante la marcia"

Personalizzata

per configurazioni specifiche in base all'applicazione incluse opzioni attribuite in fabbrica e di post-vendita

Caratteristiche tecniche di 906

Potenza lorda massima 74.7 HP 55.7 kW
Modello motore Cat C2.8* Cat C2.8*
Velocità massima del motore 2550 giri/min 2550 giri/min
Potenza lorda massima - Regime motore nominale 2400 r/min 2400 r/min
Potenza lorda massima - SAE J1995 74.7 HP 55.7 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 75.3 mhp 75.3 mhp
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore 2400 r/min 2400 r/min
Potenza nominale netta - SAE J1349 72.7 HP 54.2 kW
Potenza nominale netta - ISO 9249 72.1 HP 53.8 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249 (unità metriche) 73.1 mhp 73.1 mhp
Coppia lorda massima - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Foro 3.54 in 90 mm
Corsa 4.33 in 110 mm
Nota *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) Coppia massima lorda e netta misurata a 1.600 giri/min. Coppia massima lorda e netta misurata a 1.600 giri/min.
Nota (2) La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato. La potenza nominale netta è testata nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato.
Nota (3) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano.
Peso operativo 12628 lb 5730 kg
Capacità benna 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacità benna - Uso generale 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Multiuso 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Nota Tutte le capacità sono applicabili per ciascun modello. La benna deve essere selezionata in base alla densità del materiale e all'applicazione per assicurare che la stabilità della macchina sia mantenuta entro i carichi di ribaltamento specificati per ciascun modello e configurazione. Tutte le capacità sono applicabili per ciascun modello. La benna deve essere selezionata in base alla densità del materiale e all'applicazione per assicurare che la stabilità della macchina sia mantenuta entro i carichi di ribaltamento specificati per ciascun modello e configurazione.
Nota (1) Le capacità della benna indicate includono il BOCE, in linea con ISO 7546. Le capacità della benna indicate includono il BOCE, in linea con ISO 7546.
Serbatoio del combustibile 18.5 Gal 70 l
Sistema di raffreddamento 3.2 Gal 12 l
Basamento motore 2.3 Gal 8.8 l
Assali - Differenziale centrale anteriore 2.3 Gal 8.8 l
Assali - Differenziale centrale posteriore 2.3 Gal 8.8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 17.8 Gal 67.5 l
Serbatoio idraulico 11.8 Gal 44.6 l
Trasmissione 0.6 Gal 2.4 l
Nota Liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) non necessario sul motore di questa dimensione. Liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) non necessario sul motore di questa dimensione.
Pale frontali Bloccaggio differenziale fisso (standard) Bloccaggio differenziale fisso (standard)
Posteriore Bloccaggio differenziale fisso (standard) Bloccaggio differenziale fisso (standard)
Nota Oscillazione di ±11 gradi tramite gancio tra i telai anteriore e posteriore. Oscillazione di ±11 gradi tramite gancio tra i telai anteriore e posteriore.
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 39 ° 39 °
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 12.3 gal/min 46.7 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3336 psi 23000 kPa
Cicli sterzo - (da completamente a sinistra a completamente a destra) - a regime massimo 3 s 3 s
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3,25 giri o 4,00 giri 3,25 giri o 4,00 giri
Marcia avanti e retromarcia - Scorrimento gamma di velocità# 6 miglia/h 10 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 1* 6 miglia/h 10 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2* - Velocità elevata 10.5 miglia/h 17 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2** - Standard 12 miglia/h 19 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 3*** 25 miglia/h 40 km/h
Nota #Impostazione predefinita mostrata, può essere regolata a qualsiasi velocità fino a 19 km/h (12 mph). #Impostazione predefinita mostrata, può essere regolata a qualsiasi velocità fino a 19 km/h (12 mph).
Nota (1) *Funzione scorrimento non disponibile in questa marcia o superiore. *Funzione scorrimento non disponibile in questa marcia o superiore.
Nota (2) **Velocità massima che dipende dal modello e dalla configurazione (trasmissione standard vs. velocità elevata). **Velocità massima che dipende dal modello e dalla configurazione (trasmissione standard vs. velocità elevata).
Nota (3) ***Retromarcia a 30 km/h (19 mph). ***Retromarcia a 30 km/h (19 mph).
Dimensione pneumatici - Standard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Dimensione pneumatici - Su richiesta Powerloads 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18
Dimensione pneumatici - Su richiesta (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Dimensione pneumatici - Su richiesta (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Dimensione pneumatici - Su richiesta (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Dimensione pneumatici - Su richiesta 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Nota *Questo pneumatico è stato utilizzato per tutti i dati relativi a dimensione, stabilità e prestazioni. *Questo pneumatico è stato utilizzato per tutti i dati relativi a dimensione, stabilità e prestazioni.
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Nota (1) Tettuccio e cabina, struttura ROPS (Rollover Protective Structure) disponibili in tutto il mondo. Tettuccio non disponibile nell'Unione Europea. Tettuccio e cabina, struttura ROPS (Rollover Protective Structure) disponibili in tutto il mondo. Tettuccio non disponibile nell'Unione Europea.
Nota (3) *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Nota (4) Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE è di 101 dB(A). Bassa rumorosità 99 dB(A) - Opzione disponibile. Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE è di 101 dB(A). Bassa rumorosità 99 dB(A) - Opzione disponibile.
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 71 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 71 dB(A).
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) 3408 psi 23500 kPa
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) - Flusso standard 21 gal/min 80 L/min
Scarico principale - 1° ausiliario (3° sezione) - Flusso elevato 32 gal/min 120 L/min
Scarico principale - 2° ausiliario (4° sezione) 3408 psi 23500 kPa
Scarico principale - 2° ausiliario (4° sezione) - Flusso 12 gal/min 45 L/min
Ciclo idraulico - Richiamo 2.2 s 2.2 s
Ciclo idraulico - Sollevamento 5 s 5 s
Ciclo idraulico - Scarico 1.6 s 1.6 s
Ciclo idraulico - Flottaggio in basso 2.8 s 2.8 s
Nota *Regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante display. *Regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante display.
Altezza: da terra alla cabina** 8.08 ft 2468 mm
Altezza: da terra al faro** 8.67 ft 2651 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.5 ft 480 mm
Altezza: distanza libera da terra** 0.92 ft 300 mm
Lunghezza: totale* 17.58 ft 5369 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza: passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco: benna a 45° * 8.17 ft 2499 mm
Gioco: carico in altezza** 9.5 ft 2900 mm
Gioco: benna in piano** 9.92 ft 3038 mm
Altezza: al perno della benna** 10.58 ft 3244 mm
Altezza: totale** 13.5 ft 4115 mm
Sbraccio: benna a 45° * 2.33 ft 725 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1 ft 311 mm
Profondità di scavo** 0.25 ft 77 mm
Larghezza: benna 6.17 ft 1890 mm
Larghezza: centro della superficie di contatto 4.58 ft 1420 mm
Raggio di sterzata: alla benna 14.42 ft 4406 mm
Larghezza: agli pneumatici 6 ft 1840 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.08 ft 4007 mm
Raggio di sterzata: all'interno degli pneumatici 6.92 ft 2128 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 56° 56°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 45° 45°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 51° 51°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 12628 lb 5730 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 9756 lb 4427 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 † 8157 lb 3701 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 12236 lb 5552 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 7745 lb 3514 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 0,95 m3 (1,2 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe II, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe II, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Altezza - Da terra alla cabina 8.08 ft 2468 mm
Altezza: da terra al faro** 8.67 ft 2651 mm
Altezza: da terra al centro assale** 1.5 ft 480 mm
Altezza - Distanza libera da terra 0.92 ft 300 mm
Lunghezza - Totale con benna 18.08 ft 5527 mm
Lunghezza: dall'asse posteriore al paraurti 4.5 ft 1391 mm
Lunghezza: dall'attacco all'assale anteriore 3.5 ft 1085 mm
Lunghezza - Passo 7.08 ft 2170 mm
Gioco - Benna a 45° 7.75 ft 2385 mm
Gioco: carico in altezza** 9.5 ft 2900 mm
Gioco - Benna in piano 9.92 ft 3030 mm
Altezza - Al perno della benna 10.58 ft 3244 mm
Altezza: totale** 13.75 ft 4205 mm
Sbraccio -Benna a 45° 2.67 ft 822 mm
Altezza di trasporto: al perno della benna 1.08 ft 335 mm
Profondità di scavo 0.275 ft 85 mm
Larghezza - Benna 6.17 ft 1890 mm
Larghezza - Centro della superficie di contatto 4.58 ft 1420 mm
Raggio di sterzata - Alla benna 14.67 ft 4481 mm
Larghezza - Agli pneumatici 6 ft 1840 mm
Raggio di sterzata: all'esterno degli pneumatici 13.08 ft 4007 mm
Raggio di sterzata- All'interno dello pneumatico 6.92 ft 2128 mm
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 50° 50°
Angolo di scarico al massimo sollevamento 45° 45°
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 46° 46°
Angolo di partenza - Gradi 30° 30°
Angolo di articolazione - Gradi 39° 39°
Peso operativo: benna^ 12859 lb 5835 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta - ISO 14397-1 † 8610 lb 3907 kg
Carico di ribaltamento - Massima sterzata - ISO 14397-1 † 7158 lb 3248 kg
Peso operativo: trasporto e rebbi ^^ 12430 lb 5640 kg
Carico di ribaltamento - Macchina dritta † 7357 lb 3338 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 5209 lb 2364 kg
80% del carico di ribaltamento: terreno solido e piano EN474-3 †† 4968 lb 2254 kg
Nota (1) *Varia in base alla benna *Varia in base alla benna
Nota (2) **Varia in base agli pneumatici **Varia in base agli pneumatici
Nota (3) ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Benna per impieghi generali con attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL) da 0,95 m3 (1,2 yd3).
Nota (4) ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe II, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]). ^^Attacco con blocco a perno orizzontale (HPL-V) o attacco con perno verticale (SSL), portaforche di classe II, rebbi da 1.220 mm (4 ft) (baricentro 500 mm [20 pollici]).
Nota (5) †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. †Piena conformità allo standard ISO 14397-1 (2007), sezioni da 1 a 6 (baricentro con forca da 500 mm [20 pollici]) che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (6) ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197. ††Piena conformità agli standard EN474-3 e SAE J1197.
Nota (7) #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V. #Il peso HPL-V, il ribaltamento e i carichi nominali rientrano nell'1% dell'HPL-V.
Nota (8) Dimensions listed are for a machine configured with standard cab, heater, 20 km/h (12 mph), standard guarding, 80 kg (176 lb) operator, full fluids, SPT9 405/70 R20 tires and 1.15 m3 (1.5 yd3) general purpose bucket with bolt-on cutting edge or a class III fork carriage and tines, (tire supplier variability can impact dimensions by 2%). Dimensions listed are for a machine configured with standard cab, heater, 20 km/h (12 mph), standard guarding, 80 kg (176 lb) operator, full fluids, SPT9 405/70 R20 tires and 1.15 m3 (1.5 yd3) general purpose bucket with bolt-on cutting edge or a class III fork carriage and tines, (tire supplier variability can impact dimensions by 2%).
Nota (8) Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9EM 405/70 R18 e benna per impieghi generali da 0,95 m3 (1,2 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di II classe, (la variabilità del fornitore  degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%). Le dimensioni elencate si riferiscono a una macchina configurata con cabina standard, riscaldatore, 20 km/h (12 mph), protezione standard, operatore di 80 kg (176 lb), serbatoi dei liquidi pieni, pneumatici SPT9EM 405/70 R18 e benna per impieghi generali da 0,95 m3 (1,2 yd3) con tagliente imbullonato o portaforche e rebbi di II classe, (la variabilità del fornitore  degli pneumatici può influire sulle dimensioni del 2%).

Scopri il confronto tra 906 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI
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
Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 906.

Avvia tour del 906
close

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia