Foto professionale

Rebbi per portaforche per l'edilizia 2.134mm (84pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
43.1 pollici
1095 mm
Larghezza
84 pollici
2134 mm
Peso
1148.6 lb
521 kg

Descrizione generale

Per l'uso in applicazioni per impieghi gravosi in cui le forche per pallet standard potrebbero non essere adatte.

Caratteristiche tecniche di 2.134mm (84pollici)

Altezza 43.1 pollici 1095 mm
Larghezza 84 pollici 2134 mm
Peso 1148.6 lb 521 kg
Lunghezza 14.4 pollici 366 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2.134mm (84pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.