988

Pale gommate grandi 988

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
Peso operativo
112574 lb
51062 kg
Gamma di capacità della benna
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Descrizione generale

Un leader nel settore - Qualità superiore

La pala gommata Cat® 988 consente di movimentare più materiale in meno tempo, a un costo inferiore per tonnellata per un ritorno sull'investimento rapido. Questa macchina offre un notevole risparmio di combustibile e una durata che consente di ottenere cicli multipli.

Vantaggi

IN PIÙ DI EFFICIENZA DEI CONSUMI

L'uso della modalità Economy consente di risparmiare combustibile senza compromettere la produttività

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai punti di manutenzione raggruppati

IN PIÙ DI PRODUTTIVITÀ

Migliorate la produttività in gran parte delle operazioni di carico su dumper grazie alle benne serie Performance con capacità superiori

Caratteristiche tecniche di 988

Potenza motore - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
Modello motore Cat® C18™ Cat® C18™
Velocità nominale 1.700/min 1.700/min
Massima velocità al picco della potenza 1.500/rpm 1.500/rpm
Potenza lorda - SAE J1995:2014 588 HP 439 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Coppia massima - 1.200 giri/min 2230 lbf·ft 3023 N·m
Riserva di coppia 58 % 58 %
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014 e standard sulle emissioni Brazil MAR-1 e China Nonroad Stage IV, equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA e U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japan 2014 e standard sulle emissioni Brazil MAR-1 e China Nonroad Stage IV, equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA e U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II
Peso operativo 112574 lb 51062 kg
Gamma di capacità della benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Carico utile nominale - Fronte cava 12.5 t 11.3 t
Carico utile nominale - Materiale sfuso 16 t 14.5 t
Abbinamento dumper Cat - Standard 770~772 770~772
Abbinamento dumper Cat - Sollevamento automatico 773~775 773~775
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 4 miglia/h 6.5 km/h
Marcia avanti - 2 7.2 miglia/h 11.6 km/h
Marcia avanti - 3 12.7 miglia/h 20.4 km/h
Marcia avanti - 4 21.6 miglia/h 34.7 km/h
Retromarcia - 1 4.7 miglia/h 7.5 km/h
Retromarcia - 2 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Retromarcia - 3 14.4 miglia/h 23.2 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.8 miglia/h 12.5 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.9 miglia/h 22.3 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 24.4 miglia/h 39.3 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 5 miglia/h 8 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.9 miglia/h 14.3 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 15.8 miglia/h 25.5 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, ripartizione del flusso Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, ripartizione del flusso
Flusso massimo a 1.400 - 1.860 giri/min 153 gal/min 580 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4757 psi 32800 kPa
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 210 mm × 1050 mm (8,7" × 41,3") 210 mm × 1050 mm (8,7" × 41,3")
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 269 mm × 685 mm (8,7" × 27") 269 mm × 685 mm (8,7" × 27")
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 551 psi 3800 kPa
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Angolo di richiamo 4.5 s 4.5 s
Sollevamento 8 s 8 s
Ribaltabile 2.2 s 2.2 s
Abbassamento flottante 3.5 s 3.5 s
Tempo totale del ciclo idraulico - Benna vuota 18.2 s 18.2 s
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4351 psi 30000 kPa
Angolo di sterzata totale 86 ° 86 °
Cicli di sterzo - Regime alto 3.4 s 3.4 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.6 s 5.6 s
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 13 ° 13 °
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II
Serbatoio del combustibile 188 gal (US) 712 l
Sistema di raffreddamento 31.7 gal (US) 120 l
Liquido di raffreddamento (convalidato dalle quantità di riempimento delle celle di prova) 33 gal (US) 125 l
Basamento 15.9 gal (US) 60 l
Trasmissione 31.7 gal (US) 120 l
Trasmissione - Convalidato dalle quantità di riempimento delle celle di prova 29 gal (US) 110 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49.1 gal (US) 186 l
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 125.5 gal (US) 475 l
Impianto idraulico - Solo serbatoio 63.4 gal (US) 240 l
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4521 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 14 ft 4254 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 39.3 ft 11991 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Luce libera al massimo sollevamento 11.9 ft 3641 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 18 ft 5491 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 24.5 ft 7455 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.5 ft 1981 mm
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4521 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 15.3 ft 4661 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 40.7 ft 12398 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Luce libera al massimo sollevamento 13.3 ft 4043 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 19.3 ft 5887 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 25.8 ft 7849 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.8 ft 2062 mm
Capacità benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Nota (1) Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (2) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.

988 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 150 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (alogene, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per avviamento con cavi di emergenza
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Predisposizione radio CB
  • Condizionatore aria
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori: temperatura liquido di raffreddamento - contaore del motore - temperatura dell'olio idraulico - temperatura dell'olio della trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo spinta a terra
  • Sedile, Deluxe
  • Avviso cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali) con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili dell'operatore personalizzabili, temporizzatore cicli, sistema di controllo del carico utile integrato.
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole: tergicristalli intermittenti anteriori e posteriori
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante (ICTC) con frizione di blocco (LUC) e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione, powershift epicicloidale, controllo elettronico 4F/3R
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico
  • Predisposizione Cat Production Measurement

ALTRO

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -34 °C (-29 °F)
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 712 L (188 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

988 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Protezione del basamento
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Cat Production Measurement

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Contrappeso aggiuntivo
  • Parafanghi per impiego stradale anteriori e posteriori
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio
  • Avviamento alle basse temperature (dispositivo di avviamento aggiuntivo più due batterie), riscaldatore del blocco motore 120 V o 240 V, tubazioni del combustibile riscaldate

ALTRE CONFIGURAZIONI OPZIONALI

  • Configurazione per la movimentazione degli inerti

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Faro stroboscopico a LED
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Specchietti retrovisori montati sui corrimano
  • Indicatore marcia innestata
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth

ALTRO

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988

Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988
Pala gommata grande 988

Scopri il confronto tra 988 e prodotti spesso oggetto di paragone.