982 XE

Pale gommate medie 982 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002
432 HP
322 kW
Peso operativo
78264 lb
35510 kg
Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002
438 hp (metrici)
438 hp (metrici)

Descrizione Generale

Prestazioni eccellenti con efficienza superiore

La pala gommata Cat® 982 XE offre una maggiore efficienza dei consumi, costi di manutenzione ridotti e prestazioni eccellenti con tecnologie di serie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.

Vantaggi

Produttività superiore

La trasmissione a variazione continua Cat offre un controllo avanzato della spinta a terra e una migliore selezione della gamma di velocità.* Questa macchina consente di ridurre il consumo di combustibile per una maggiore efficienza.** La profonda integrazione dell'impianto di trasmissione, del sistema motore, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento consente di ottenere prestazioni ed efficienza dei consumi.

* 982 XE (14B) rispetto alla 982 XE (14A)
** 982 XE (14B) rispetto al 982 (14A)

Funzionamento assistito

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

Sicurezza integrata

Cabina spaziosa con parabrezza a tutta altezza, poggiapiedi sinistro per una maggiore stabilità e kit cinture di sicurezza a 4 punti con avvolgitori per aumentare la sicurezza sul lavoro.A richiesta, disponibile con sistema anticollisione dotato di inibizione del movimento e rilevamento persone per una maggiore sicurezza del personale a terra.

Caratteristiche tecniche di 982 XE

Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Potenza del motore - 1.700 giri/min ISO 14396:2002 438 hp (metrici) 438 hp (metrici)
Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Potenza lorda - 1.700 giri/min SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Potenza lorda - 1.700 giri/min SAE J1995:2014 442 hp (metrici) 442 hp (metrici)
Potenza netta - 1.700 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
Potenza netta - 1.700 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 hp (metrici) 409 hp (metrici)
Coppia del motore - 1.200 giri/min ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
Coppia lorda - 1.200 giri/min SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 HP
Coppia netta - 1.100 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014.
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Cilindrata 12.5L 12.5L
Potenza del motore a 1.700 giri/min - ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Potenza lorda a 1.700 giri/min - SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Coppia netta a 1.100 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Nota (3) Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Peso operativo 78264 lb 35510 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali con differenziale aperto, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 3.9 miglia/h 6.2 km/h
Marcia avanti - 2 7.3 miglia/h 11.8 km/h
Marcia avanti - 3 13 miglia/h 20.9 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.4 miglia/h 7.1 km/h
Retromarcia - 2 8.4 miglia/h 13.5 km/h
Retromarcia - 3 17.4 miglia/h 28 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici di serie L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici di serie L4 con raggio di rotolamento di 914 mm (36 in).
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota (1) ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (2) ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701. ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 46526 lb 21110 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 59060 lb 22418 kg
Forza di strappo 59060 lbf 262 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (2) Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Serbatoio del combustibile 112.5 gal (US) 426 l
Serbatoio del DEF 5.5 gal (US) 21 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Basamento 9.8 gal (US) 37 l
Trasmissione 20.3 gal (US) 77 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 24.3 gal (US) 92 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 24.3 gal (US) 92 l
Serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153 l
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4975 psi 34300 kPa
Ciclo idraulico - Totale 10.1 s 10.1 s
Altezza - Sommità del cofano 10 ft 3036 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.5 ft 3801 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 428 mm
Passo 12.5 ft 3800 mm
Lunghezza totale - Senza benna 28.25 ft 8597 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.58 ft 791 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.5 ft 4741 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 12.75 ft 3902 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 57 ° 57 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 48 ° 48 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 11.42 ft 3471 mm
Carreggiata 8.33 ft 2540 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Altezza - Sommità del cofano 10 ft 3036 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 12.5 ft 3801 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 428 mm
Passo 12.5 ft 3800 mm
Lunghezza totale - Senza benna 29.92 ft 9104 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.92 ft 896 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 16.58 ft 5150 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.33 ft 4069 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 56 ° 56 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 11.42 ft 3471 mm
Carreggiata 8.33 ft 2540 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 6,1 m³ (8,0 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.

982 XE Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Display touchscreen
  • Tastierino, pulsanti programmabili
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Finestrini, anteriori, vetro smussato laminato di sicurezza

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Guida comandi e eOMM (non disponibili in tutte le lingue)
  • Caratteristiche principali, Inform
  • Widget di visualizzazione trasporto benna
  • Aggiornamento remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C13
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, differenziali aperti
  • Assali, scarichi ecologici, predisposizione AOC
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Controllo spinta a terra
  • Modalità di blocco dell'acceleratore
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, sistema load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Promemoria degli interventi di manutenzione

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

SICUREZZA

  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore

982 XE Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Poggiapiedi
  • Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Specchietti, riscaldati
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi o con protezioni complete

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload con E-ticket
  • Cat Payload omologato per il commercio (disponibile in Europa, Turchia, Australia e Nuova Zelanda. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro dealer Cat locale.)
  • Controllo a distanza

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, differenziali a slittamento limitato
  • Assali, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Monitoraggio pressione pneumatici

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento massima, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi basculanti
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido
  • Scatola attrezzi

SICUREZZA

  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Avvolgitore della cintura di sicurezza a 4 punti
  • Non compatibile con le configurazioni di circolazione su strada.
  • Faro per il monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico (di serie dove obbligatorio)
  • Cunei di fermo ruota
  • Faro rotante
  • Sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone.

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e scarti
  • Silvicoltura

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a Distanza Cat Command Per Il Settore Dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in co…

Esplora tecnologia
  • Visionlink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendente…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 982 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

982 XE

982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE